![](/fileadmin/Headerimage_Track_Technologies-6b331a2f.jpg)
Os inovadores sistemas mecatrônicos da B&R tornam possível a fabricação de pequenos lotes e produtos individualizados de forma econômica. ACOPOStrak, SuperTrak e ACOPOS 6D transportam peças de trabalho através de uma máquina individualmente e sem estar vinculado a um sincronismo rígido. O resultado é uma produtividade sem precedentes.
A B&R desenvolveu seus sistemas mecatrônicos especificamente para operações industriais 24/7. Eles são projetados para alta disponibilidade sob condições exigentes.
Mais qualidade
Os sistemas mecatrônicos da B&R podem ser totalmente integrados em qualquer máquina. Isso não apenas reduz a área total ocupada pela linha, mas também melhora a precisão de processamento. Processos individuais podem ser perfeitamente coordenados entre si. Dispositivos externos como robôs podem ser sincronizados em tempo real. O processamento de alta precisão é também possível durante o transporte do produto.
Rápida reconfiguração
Tempos de reconfiguração curtos fazem uma enorme diferença na operação do dia-a-dia. Altere produtos ou formatos com um toque na tela da IHM. O tempo de inatividade para a reconfiguração mecânica na maioria dos casos pode ser totalmente eliminado. Os transportadores podem ser adicionados ou removidos rapidamente e sem ferramentas.
Mais rápido significa mais produtivo
A eliminação de zonas de buffer reduz substancialmente a distância geral de deslocamento em comparação com transportadores de correia convencionais. O espaço disponível de chão de fábrica é utilizado de forma mais otimizada. Os produtos podem ser transportados de forma flexível e independente e depois agrupados em uma estação para processamento. No geral, os processos de fabricação podem ser acelerados em até 50% Os sistemas mecatrônicos da B&R oferecem um aumento substancial na produtividade.
Tecnologia de produção para salas limpas
ACOPOStrak e ACOPOS 6D podem ser implementados com nível de proteção até IP69K. Sujeira causada por abrasão mecânica, como ocorre em correias transportadoras e correntes, é significativamente reduzida (sistemas de trilhos) ou totalmente eliminada (ACOPOS 6D). Isso evita sujeira e contaminação de produtos sensíveis e reduz os custos de limpeza.
A tecnologia
Uma característica única da tecnologia de trilhos da B&R é a liberdade absoluta de design. Os segmentos podem ser combinados e organizados conforme necessário. Neste vídeo, aprendemos sobre a tecnologia por trás de toda essa liberdade.
8 recursos tecnológicos
Os benefícios da tecnologia de trilhos inteligentes vêm de seus recursos exclusivos. Transportadores independentes, precisão sem precedentes e sistema de software inteligente. Neste vídeo, apresentamos esses recursos e muito mais.
6 vantagens tecnológicas
Mesclar fluxos de produtos, paralelizar estações de processamento e aumentar a tolerância a falhas - a tecnologia de trilhos inteligentes torna isso possível. Neste vídeo, mostramos uma variedade de aplicações práticas para a adaptabilidade da tecnologia de trilhos.
4x mais valor agregado
A tecnologia de trilhos cria valor agregado. A integração total e a sincronização sem precedentes tornam as máquinas mais produtivas. Descubra como um sistema de trilhos pode aumentar sua produção.
Tempos de ciclo mais curtos em comparação com os transportadores convencionais
- Maiores velocidades operacionais
- Frenagem e aceleração precisas
- Não há necessidade de buffer
- Movimento do produto controlado de forma independente e individual
A partir de apenas alguns elementos básicos, os sistemas mecatrônicos da B&R podem ser moldados em qualquer número de layouts. Graças ao seu design modular, os sistemas existentes são fáceis de dimensionar e reorganizar.
Maior facilidade de uso
- Proteção do operador de acordo com as regulamentações de segurança aplicáveis
- Trocas rápidas entre produtos
- Adicione ou remova rapidamente transportadores
- Substitua os segmentos de trilhos de maneira rápida e fácil - sem ter que desmontar todo o conjunto
- Mais silencioso que os transportadores de correia convencionais, graças à tecnologia magnética