![](/fileadmin/X20DI9371_Dreiteilung_WEISS-48298b4d.jpg)
Mais que simplesmente I/Os
Com seus bem pensados detalhes e um design ergonômico sofisticado, o sistema X20 é mais do que um sistema de I/O remoto, esse é uma completa solução de controle. Dependendo das exigências do usuário e dos requisitos individuais das aplicações, a família System X20 torna possível a combinação exata dos componentes necessários.
- O System X20 é a adição ideal para fieldbuses padrão, e expande as possibilidades de sistemas padrão de controle. Basta ligá-lo, configurá-lo, e está feito.
- Junto com outros componentes B&R, o System X20 atinge seu pleno potencial é permite a implementação de aplicações com um desempenho e flexibilidade inimagináveis. A integração perfeita é uma grande vantagem.
Módulos de barramento
Blocos de terminais
Módulos sem funções
Módulos de controle de barramento
Sistema de módulos de controle de barramento
Controladores de barramento expansíveis
Sistema de módulos de controle de barramentos expansíveis
X20 interface module communication
Comunicação nos módulos eletrônicos X20
Transmissores e receptores de barramento
Fontes de alimentação
Dispositivos Ethernet independentes
Sistemas de módulos de dispositivos Ethernet independentes
X20 redundancy systems
System modules for X20 redundancy systems
Módulos de entradas digitais
Módulos de saída digitais
Módulos digitais mistos
Módulos de entradas analógicas
Módulos de saídas analógicas
Módulos de temperatura
Módulos de motores
Outros módulos
Módulos contadores e de posição
Digital signal processing and preparation
reACTION Technology modules
Acessórios
3 x 1 = Um
Três elementos básicos resultam em um módulo: Base de barramento - módulo eletrônico - bloco de terminais. <I0/> Esta modularidade resulta em um sistema que combina as vantagens dos sistemas de suporte e de I/O em fatias:
- Fiação prévia sem módulo
- Eletrônica conectável a quente
- Extra slots de barramento para opções adicionais
O sistema X20 oferece 50% mais densidade de componentes, tecnologia de conexão aperfeiçoada e granularidade ótima.
Valor agregado
16 canais com comprimento de 12,5 mm permitem uma densidade de componentes nunca antes alcançada com uma orgonomia de terminais ideal. Como resultado, o System X20 oferece 50% mais canais do que os sistemas convencionais de I/O em fatias. E isto sem sacrificar as conexões de terminais.
Continuidade
Consistente implementação de conexões de 1-fio, 2-fios ou 3-fios - sem a necessidade de terminais de jumpers adicionais.
Granularidade
Módulos de um canal ou dois canais: Máxima flexibilidade para que você somente tenha que pagar por aquilo que realmente precise.