![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
Amplo espectro de desempenho
Os processadores são baseados na última geração da tecnologia Core-i da Intel e podem ser escalados em toda a gama - do Celeron ao Core i7. Isso permite que o poder de computação seja ajustado perfeitamente a aplicação em questão.
Todas as variantes são sem cooler, portanto o Panel PC 3100 não possui peças rotativas. Isso torna tarefas de manutenção como substituição dos filtros de ar uma coisa do passado. As escaláveis opções de memória variam de 4 a 32 GB.
Painéis multi-touch - Usabilidade ótima
A principal vantagem da tecnologia multi-touch é como torna a operação mais intuitiva. Ao mesmo tempo, gestos de duas mãos para operações críticas ou potencialmente perigosas fornecem uma maneira eficaz de evitar erros involuntários do operador.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Panels
System units
Covers
Main memory
Mass storage options
Graphics options
Interface options
CFast cards
Uninterruptible power supplies
Accessories
Operating systems
Destaques
- Técnologia multi-touch capacitiva
- Telas de 10,1 "HD a 24" Full HD
- Vidro anti-reflexo
- Propriedades de deslizamento excelentes
- Superfície resistente a arranhões
- Processadores Intel Core-i
- Dimensões compactas
- Inúmeras interfaces
- Opção modular de interfaces
- Sem cooler
Panel PCs dimensionáveis
Enquanto o Automation PC 3100 foi projetado para controlar painéis remotos, o Panel PC 3100 combina um PC e tela em um único sistema. A unidade do PC pode ser combinada com qualquer Automation Panel montado em gabinete com uma diagonal de 10,1 "ou maior.
A prova de mudanças
Os sistemas PC da B&R oferecem disponibilidade a longo prazo, com atualizações confiáveis no futuro. Não é necessário fazer ajustes contínuos no hardware do PC ao longo do tempo.
Versatilidade através da modularidade
O Panel PC 3100 oferece uma variedade de opções de interface modular. Os dois slots podem acomodar placas de interfaces seriais, Ethernet, CAN e POWERLINK. Os slots também podem ser utilizados para soluções UPS, interface de audio e memória M.2. O PC industrial também vem com slots para dois dispositivos de armazenamento de dados CFast com robustez industrial. Com até 256 GB cada, os cartões CFast podem ser utilizados para aumentar o desempenho, como proteção de backup contra falhas ou como um conjunto RAID.
Informações adicionais
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-305e0557.jpg)
Energia eficiente
Outra vantagem da tecnologia Core i-series e Atom de última geração é que ela consegue aumentar significativamente o desempenho enquanto reduz o consumo de energia - oferecendo eficiência energética maximizada e praticamente eliminando a necessidade de ventiladores internos. Os dispositivos Panel PC 3100 possuem refrigeração passiva como padrão.