Single-touch

Painéis tácteis têm sido utilizados por muitos anos para fornecer uma maneira para os operadores de sistemas de controle e máquinas. Muitos dispositivos anteriormente operados usando botões e teclas foram substituídos por telas sensíveis ao toque mais versáteis.

As vantagens são claras: Considerando que as teclas de função devem ser recriadas com rótulos slide-in quando eles são reatribuídos, isso é possível em telas de toque com configurações de software simples. Ao mesmo tempo, as aplicações HMI desenvolveram-se ao longo dos anos para fornecer uma operação muito mais lógica e intuitiva. Isso não só torna a interação muito mais rápida, como também ajuda a evitar erros de operação, facilitando um arranjo claro de botões e fornecendo informações muito mais detalhadas.

Muito espaço para informação

Com tamanhos de exibição de até 24 ", os sistemas panorâmicos podem lidar com todas as demandas da HMI de hoje em ambientes industriais. Com a largura expandida e geralmente maior resolução, é possível incluir ainda mais informações em cada tela - uma enorme vantagem para a ergonomia do usuário e livre de erros, operação intuitiva da máquina ou sistema.

Tecnologia multi-touch

  • Novas dimensões ao projetar interações inovadoras do usuário
  • Orientação muito mais intuitiva do operador
  • Função de zoom para auxiliar o pessoal de comissionamento e de manutenção
  • Evitar o falso disparo com a operação com duas mãos
  • Redução dos níveis de operador
  • Ergonomia melhorada

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo