![](/fileadmin/1277672330728-de-html-1.3.jpg)
Constante tensão do barramento, independentemente da fonte de alimentação - o que significa a utilização máxima dos módulos inversores e motores, não importando em que país está sendo operado. Comportamento idêntico da máquina em qualquer lugar do mundo, sem transformadores adicionais. Ao utilizar sistemas modernos, recursos valiosos são perdidos, pois são dimensionados de acordo com a tensão da rede elétrica menor. Além disso, é possível também operar sistemas de drive ACOPOSmulti sem transformadores em redes de tensão 3 x 220V. No entanto, isto requer a utilização de um módulo maior de fonte de alimentação.
Unidade de regeneração de potência integrada
Os módulos de fonte de energia ativos 8BVP são capazes de regenerar energia. Em vez de ser convertida em calor, como geralmente é o caso, a energia cinética gerada durante a frenagem é convertida em energia elétrica, que é regenerada para o sistema de fornecimento de energia. Vantagem: Isso evita o calor adicional que está sendo gerado pelas resistências de frenagem dos dispositvos convencionais utilizados no interior dos paínes de controle. O sistema integrado de regeneração de alimentação fornece uma solução eficiente e amiga do ambiente, evitando o acúmulo de calor na painel de controle, que é também gerado pela energia de frenagem. Isto é especialmente importante quando acomodam vários eixos pequenos num espaço apertado.
Correção do fator de potência
Outra vantagem: Só a potência efetiva é tomada da rede de energia. O mecânismo de fator de correção da potência (PFC), reduz consideravelmente a carga de consumo ligada e de corrente da máquina (em cerca de um fator de 2). Isto resulta em fusíveis menores e fios transversais. No geral, o módulo de fonte de alimentação é projetado de modo que, todos os desafios decorrentes das redes mundiais de alimentação diferentes possam ser atendidas de forma otimizada. Os drives ACOPOSmulti já estão preparados para o padrão do futuro.
Preparados para "manutenção inteligente"
Igualmente a todos os outros módulos da série ACOPOSmulti, o módulo de alimentação tamb´me possui conexão de rede. Isso permite que todos os dados de consumo de corrente, de eficiência da máquina, etc, sejam gravados e analisados. Juntamente com as informações dos eixos individuais, isso representa um grande passo na direção de "manutenção inteligente".