As funções de segurança a seguir são integradas no driver, de acordo com a IEC 61800-5-2, graças os módulos inversores ACOPOSmulti com SafeMC, e a incorporação desses componentes no sistema B&R Safety. Adicionalmente, "Velocidade de segurança" é fornecida pelo SafeLOGIC. Isto significa que as funções de segurança podem ser combinadas em uma aplicação, conforme o necessário.

Estado de Segurança

Em matéria de sistemas de segurança, situações potencialmente perigosas não são permitidas, mesmo quando ocorre um erro. Isso é assegurado pela estrutura de hardware e firmware de dois canais, bem como pela arquitetura do sistema.
Corrente de polarização de segurança intrínseca, é aplicada nessa situação. Na eventualidade de um erro, torque e energia são sempre desligados no driver.

Velocidade de segurança

Se um encoder de segurança EnDat 2.2 está instalado no sistema, então a SafeLOGIC pode requisitar a velocidade atual do encoder do motor, via rede de segurança, e pode usar essa informação como sinal de entrada para a aplicação de segurança. Com um encoder de segurança EnDat 2.2, os sinais atendem a SIL2 de acordo com a EN 61508.

Encoders

Encoders de segurança EnDat 2.2 são usados para determinar e avaliar com segurança a posição e a velocidade do motor. Eles determinam a posição de forma redundante, conseguindo assim atingir SIL2. As seguintes funções de segurança somente estão disponíveis quando utilizado EnDat 2.2. Encoders de segurança!

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo