Programação padrão
![](/fileadmin/1277672330893-de-html-1.1.jpg)
A criação dos blocos funcionais (function blocks) do controle de movimento (motion) PLCopen cumpre uma demanda muito aguardada de um padrão que pode lidar com tarefas de posicionamento com rapidez, facilidade e eficiência.
Podem ser programados na já comprovada norma IEC 61131 de linguagem de programação padrão: Texto Estruturado (Structured Text), Instruction List, Ladder Diagram, ou Sequential Function Chart. Além dessas linguagem de programação, a B&R também suporta a programação em B&R Automation Basic e C.
Todos os tipos de motores suportados pelo sistema de drive ACOPOSmulti como motores sícncronos, motores assíncronos, motores lineares, motores de torque e drives diretos podem ser controlados pelos blocos de funções do PLCopen
A disponibilidade universal dos blocos de função do PLCopen para todos os produtos B&R, torna possível otimizar a seleção de componentes para atender as demandas de desempenho de cada aplicação.
Igual a um firmware, a biblioteca PLCopen já está incluída no pacote do Automation Studio. Ao adicionar esta biblioteca no projeto, automaticamente são importados os blocos de função disponíveis para a programação.
Os blocos de função do PLCopen são dividídos entre: em blocos de função de movimento administrativo e blocos de função para funcionalidade de único eixo e múltiplo eixos.
Execução da tarefa eficaz e transparente
Os tecnológicos blocos de função estão disponíveis como um suplemento para aplicações padrão. Esses são baseados nos blocos de função do PLCopen, que são usados de acordo com a sua funcionalidade e são fonte aberta (open source).