Painéis multi-touch - Usabilidade ótima
Painéis multi-touch abrem novas dimensões para o design inovador HMI. Existem inúmeros gestos que podem ser usados em uma aplicação: zoom in e out e girando objetos com dois dedos, percorrendo listas e alternando para a próxima tela com um deslize rápido. A principal vantagem da tecnologia multi-touch é como torna a operação mais intuitiva. Ele também fornece um método eficaz de evitar erros operacionais, simplesmente exigindo gestos em duas mãos para operações críticas ou potencialmente perigosas.
Panels
Link modules
Cables
Accessories
Tecnologia versátil de painéis
A segunda geração de Automation Panels támbém serve de base tecnológica para os Panel PCs. Esta estratégia de plataforma modular resulta em um portifólio com extraordinária flexibilidade.
O componente central é o próprio painel, que é transformado em um Painel de Automação, adicionando um receptor modular SDL/DVI. Alternativamente, o uso do SDL3 abre possibilidades adicionais para percorrer distâncias mais longas e ainda mais fácil de cabeamento. Adicionando a unidade PC transforma o mesmo painel em um Panel PC inteiramente desenvolvido com desempenho de processamento escalável. A utilização da mesma plataforma frontal para o Panel PC eo Automation Panel reduzem a quantidade de espaço de armazém necessária para peças de reposição. Variantes personalizadas usando Painéis de Automação e PCs de Painel requerem apenas uma única unidade de base.
Destaques
- Técnologia multi-touch capacitiva
- Formatos panorâmicos de 7 "WVGA para 24" Full HD
- Conexões para DVI, SDL e SDL3
- Design fino
- Montagem flexível
- Customizável Tecnologia de painéis
- touchscreen Multi-touch, single touch
Plataforma de sistema uniforme
Dividindo o sistema em um painel, um receptor SDL / SDL3 e um Panel PC traz benefícios consideráveis no campo. Uma tela danificada pode ser substituída rapidamente, por exemplo, sem ter que trocar todo o Panel PC. Desta forma, a B&R criou uma interface interna uniforme que estabelece uma plataforma de sistema flexível para todas as futuras arquiteturas de PC.
Com um receptor SDL/DVI, o painel de automação oferece conexões flexíveis para unidades de exibição remotas Para os muitos painéis no campo, o Automation PC 910 é equipado com a comprovada interface SDL, que também pode ser operada como uma interface DVI padrão. A SDL faz com que os PCs e monitores de conexão sejam tão simples como conectar-se como um único cabo.
O Smart Display Link fornece a unidade de visualização não só com dados de imagem, mas também com todos os dados necessários para operar a tela de toque, LEDs, teclas e interface USB remota.
Informações adicionais
Panorâmico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do display | 7" | 12.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 24" |
Resolução | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Painéis 4:3 | Capacidade projetada | Capacidade projetada | Capacidade projetada | Capacidade projetada | Capacidade projetada | Capacidade projetada |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Orientação | Retrato | Retrato | Retrato | Retrato | Retrato | Retrato |
Alimentação | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |