A B&R está expandindo seu portfólio de automação mobile com duas novas placas opcionais para o controlador X90. Elas possibilitam a conexão de motores de passo e sensores IO-Link. Também há novas funções de software disponíveis para o controlador. Elas podem ser usados para fazer coisas como medir resistência. As saídas PWM disponíveis permitem a configuração das funções dither e ponte H.
- Destaques
- IO-Link mestre para conexões de sensor inteligentes
- Controle de motor de passo integrado
- Medição de temperatura fácil
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Conexões inteligentes de sensores com o IO-Link
A B&R está expandindo seu portfólio de placas opcionais para automação mobile para incluir um módulo mestre IO-Link para comunicação com até quatro sensores IO-Link inteligentes. Essa interface de comunicação digital bidirecional permite que o IO-Link troque dados de parâmetros e informações de diagnóstico, possibilitando assim a conexão inteligente de sensores e dispositivos de comutação ao controlador X90 . Isso torna o IO-Link o complemento ideal para a rede real-time Ethernet POWERLINK e para redes baseadas em CAN.
![](/fileadmin/1570369278178-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Controle direto de motores de passo
Com o módulo X90, a B&R está expandindo sua linha de produtos para incluir uma placa opcional adicional para controle direto de motores de passo. Não necessita de hardware externo Única no mercado, a placa opcional pode ser usada para operar dois motores de passo com tensões de operação de 9 a 48 VCC em correntes nominais de até 4 A.
![](/fileadmin/1573802166648-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166628-de-html-1.0.jpg)
Funcionalidade de I/O driver expandida
A funcionalidade do I/O driver está sendo expandida para medir a resistência de 0 a 50 kΩ. Isso torna possível medir a temperatura sem o uso de placas opcionais. Também permite o controle direto de motores de corrente contínua através de um circuito de ponte H. Para melhorar a controlabilidade das válvulas hidráulicas, a frequência fundamental do PWM de 1 kHz será aumentada para 4 kHz. A função dither é fácil de configurar.
![](/fileadmin/1570369278211-de-html-1.0.jpg)