![](/fileadmin/Vision_Backlight_Rendering_big-0ae8a465.jpg)
B&R ha sviluppato un sistema di illuminazione completo per la sua soluzione di visione. Il controllo dell'illuminazione è sincronizzato con il sistema di automazione con tempi inferiori al µs.
- Dettagli
- Controllo dell'illuminazione con precisione al µs
- Immunità alla luce estranea
- Adattamento automatico a ogni situazione
- Diagnostica integrata
L'illuminazione e la camera sono parti integranti delle applicazioni di controllo delle macchine. È possibile configurare facilmente la sincronizzazione con i sensori, la posizione dei motori e gli eventi della macchina nell'applicativo della stessa. Si ottiene così un tempo di esposizione e di emissione della luce perfettamente in sincrono anche quando si lavora con più camere e sorgenti luminose.
Ciascuna luce è dotata di un controllore strobo integrato che evita il ricorso ad hardware esterno. Il controllore garantisce ai potenti LED una corrente pulsata con precisione. Tale capacità consente di ottenere impulsi luminosi della durata di almeno un microsecondo alla massima intensità. È pertanto possibile utilizzare senza alcun problema il sistema di visione B&R anche per applicazioni ad alta velocità.
Barre luminose
È possibile ordinare le barre luminose singolarmente o in gruppi di due, tre o quattro. Le barre luminose flessibili sono dotate di regolazione elettronica dell'apertura del fascio e consentono di implementare illuminazioni a campo chiaro (a sinistra) e a campo scuro (a destra) con il medesimo dispositivo semplicemente modificando un singolo parametro.
Luci con struttura ad anello
Le luci con struttura ad anello sono costituite da quattro, sei od otto luci a barre, e forniscono un'illuminazione straordinariamente omogenea.
![](/fileadmin/Barlights_4_6_8-fc90125a.jpg)
Retroilluminazioni
Sono disponibili sei varianti delle retroilluminazioni, a garanzia della flessibilità di adattamento all'attività da svolgere.
Calibratura di fabbrica
B&R calibra le sue barre luminose e le sue retroilluminazioni prima della consegna. Ciò consente di scambiare sul campo i componenti di illuminazione senza dover apportare alcuna modifica all'applicazione di visione artificiale. Poiché l'intensità dei LED cambia al variare della temperatura, B&R ha inoltre integrato il monitoraggio della temperatura per regolare automaticamente la potenza dei LED.
Cablaggi semplici
I sistemi di illuminazione B&R vengono integrati nella rete della macchina tramite un connettore ibrido M12, che fornisce anche l'alimentazione a 24 V c.c., e necessitano di un singolo cavo ciascuno. Un secondo connettore ibrido consente la cablatura con collegamenti daisy-chain a eventuali luci aggiuntive o alla camera.
Flessibilità in runtime
Numerose applicazioni di visione artificiale, per raggiungere buoni risultati, richiedono un allineamento molto preciso della sorgente luminosa. Ecco perché B&R ha dotato le sue barre luminose di una regolazione elettronica dell'apertura del fascio fra -40° e +90°.
Quando si realizzano più prodotti sulla stessa macchina, è possibile ottimizzare l'angolo di illuminazione tra i lotti: è sufficiente impostarlo una volta per ciascun prodotto e salvarlo come parte della ricetta del lotto. La regolazione elettronica dell'apertura del fascio delle luci con struttura ad anello consente di ottimizzare il cono di luce.
Regolazione della configurazione in qualunque momento
Come per l'angolo delle barre luminose, è possibile configurare tutti gli altri parametri di illuminazione in runtime per ottimizzare l'illuminazione o adattarsi ai nuovi prodotti. La combinazione di LED di diversi colori consente di regolare la lunghezza d’onda in runtime per ottimizzare il contrasto. È possibile leggere in qualunque momento i dati diagnostici provenienti dalle luci grazie al loro collegamento in rete.