Anche le unità di conversione e fustellatura nuove ed esistenti del costruttore Spilker possono oggi beneficiare delle soluzioni di visione artificiale B&R totalmente integrate ed economicamente vantaggiose. I dati di misurazione vengono registrati direttamente in real-time e utilizzati non soltanto per soddisfare i requisiti di documentazione, ma anche per ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei prodotti. Poiché l'elaborazione delle immagini avviene interamente nel sensore, non occorre programmare alcuna interfaccia. L'implementazione rapida e agevole nell'ambiente di sviluppo Automation Studio garantisce alla soluzione di visione una potenza straordinaria.
Presso Nilpeter A/S, la visione artificiale integrata assicura cambi rapidi e riduzione al minimo degli scarti. Nilpeter ha adottato una nuova macchina per la stampa delle etichette che riduce i costi per i consumatori e contribuisce a migliorare gli utili grazie alla visione artificiale integrata di B&R Industrial Automation. La macchina consente di realizzare rapidamente lotti di piccole dimensioni e garantisce la realizzazione di prodotti di alta qualità senza scarti. Il costruttore della macchina beneficia di una produzione in serie intelligente, di un'installazione agevole, della presenza di un solo cavo, della pre-calibratura di fabbrica e della rapidità di configurazione della Smart Camera.
Rilevamento dei crocini di registro
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_1-c99bb090.jpg)
Attività: rilevamento di piccoli crocini di registro disposti liberamente (fino a 1 mm)
Dati tecnici:
» Esposizione 13 μs
» Numerosi colori di esposizione, che è possibile cambiare in runtime
Vantaggio:
» Rilevamento affidabile anche con colori di stampa a basso contrasto
» Risparmio sui costi tramite la riduzione di materiali e scarti
Risultato reso possibile da: integrazione completa della camera nel sistema di controllo
Tracciatura del prodotto
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_2-3e7ac825.jpg)
Attività: lettura di codici data matrix su componenti metallici in movimento rapido
Dati tecnici:
» Velocità dei prodotti 56 m/s (202 km/h)
» Superfici riflettenti
Vantaggio:
» Lettura affidabile a velocità elevate
» Integrazione nel sistema di automazione e messa in servizio in poche ore
Risultato reso possibile da: illuminazione potente e sincronizzazione rigorosa
Etichettatrice
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_3-79bea158.jpg)
Attività: posizionamento dell'etichetta in base alla giunzione o alla goffratura delle bottiglie
Dati tecnici:
» Rotazione: 450 giri/min
» Produttività: 180 bottiglie al minuto
Vantaggio:
» Facilità di configurazione dell'angolo di imaging ottimale
» Buon contrasto per un rilevamento rapido
Risultato reso possibile da: possibilità di commutare al volo fra le modalità area- e line-sensor
Stampaggio di lamiere
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_4-360b2310.jpg)
Attività: ispezione di qualità dei prodotti finiti
Dati tecnici:
» Acquisizione di prodotti lunghi fino a 1.2 metri
» Risoluzione < 300 μm
Vantaggio: risoluzione elevata e flessibilità dei cambi grazie alla gestione integrata delle ricette
Risultato reso possibile da: risoluzione a 1280 x 4096 pixel nella modalità di scansione lineare
Realizzazione di prodotti per l'igiene personale
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_5-6c9f1ba0.jpg)
Attività: rilevamento delle caratteristiche di stampa per il controllo della registrazione e del taglio
Dati tecnici:
» Velocità dei prodotti > 8 m/s
» Tempo di ciclo 16.1 ms
Vantaggio: cicli di produzione rapidi e implementazione rapida e agevole
Risultato reso possibile da: sincronizzazione al microsecondo e pre-elaborazione rapida delle immagini FPGA
Tracciatura del prodotto
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_6-18d01438.jpg)
Attività: lettura di ID (codici a barre o QR) in condizioni difficili
Dati tecnici:
» ID dei prodotti danneggiati/sporchi
» Superfici parzialmente bagnate o nebulizzazione
Vantaggio:
» Lettura affidabile dei codici (1D e 2D) senza illuminazione esterna
» Integrazione nel sistema di automazione e messa in servizio in poche ore
Risultato reso possibile da: illuminazione omogenea e algoritmi robusti
Soffiaggio
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_7-3f28e959.jpg)
Attività: controllo in real-time dei parametri degli estrusori
Dati tecnici: luce IR sincronizzata; visione con retroilluminazione totalmente integrata nell'anello di controllo
Vantaggio:
» Miglioramento dell'OEE; implementazione di visione artificiale e HMI in meno di una settimana
» Acquisizione sincronizzata dei dati di misurazione durante il runtime
Risultato reso possibile da: sincronizzazione di precisione tra controllo della macchina e visione
Pick-and-place F&B
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_8-f5de9c3f.jpg)
Attività: rilevamento di prodotti su un nastro trasportatore
Dati tecnici:
» Retroilluminazione a 25000 cd/m²
» Elaborazione immagini sincronizzata con gli assi a < 1 μs
Vantaggio:
» Gestione agevole dei dati e HMI integrata
» Miglior livello di dettaglio tramite l'illuminazione sincrona posteriore e anteriore
Risultato reso possibile da:
» Illuminazione estremamente potente attraverso il nastro trasportatore
» Aggiunta in opzione di un'illuminazione camera sincronizzata
Produzione di rotoli di carta
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_9-22a36690.jpg)
Attività: rilevamento di rotoli difettosi o disallineati
Dati tecnici:
» Velocità dei prodotti 50 m/s
» Selezione meccanica sincronizzata
Vantaggio:
» Adattabilità alle variazioni del colore dei prodotti
» grazie ai colori di illuminazione configurabili. Prevenzione dei fermi macchina
Risultato reso possibile da: facilità di sincronizzazione fra controllo di movimento e sistema delle camere
![](/fileadmin/Vielseitig_einsetzbar_PDF-85972ee1.jpg)