La nuova funzione Convoglio consente di raggruppare più carrelli e di controllarli come una singola unità. Ciò consente di programmare i processi di movimento una sola volta per l'intero gruppo invece che per ogni singolo carrello. Tale possibilità riduce i tempi di implementazione e semplifica la gestione dei carrelli nell'intero sistema ACOPOStrak.
![](/fileadmin/1604846170227-de-html-1.0.jpg)
Il software ACOPOStrak supporta la programmazione orientata ai processi. I programmatori definiscono le regole che controllano il flusso dei prodotti sui binari. Ciò consente di implementare i movimenti dei carrelli evitando automaticamente le collisioni su tutti i binari. Grazie alla prevenzione delle situazioni di stallo, il firmware garantisce che i carrelli continuino a circolare in modo scorrevole senza rimanere bloccati.
Movimentazione agevole con i convogli
La nuova funzione Convoglio consente di controllare un numero arbitrario di carrelli come se fossero una singola unità coerente, come un convoglio di veicoli. Ciò consente ai programmatori di pianificare e controllare meglio i percorsi senza commettere errori, in quanto i potenziali pericoli, come gli ingorghi, vengono identificati. Tale possibilità garantisce un flusso di produzione scorrevole e migliora ogni aspetto della movimentazione.
![](/fileadmin/1604846170109-de-html-1.0.jpg)
Elevato valore aggiunto nella pratica
È possibile modificare la posizione dei singoli carrelli all'interno di un convoglio. I profili di movimento dei carrelli possono essere adattati individualmente per soddisfare requisiti differenti, ad esempio nelle applicazioni di packaging e riempimento. Ciò rende più efficiente la produzione. È possibile utilizzare la capacità dei carrelli di spostarsi all'indietro per creare movimenti oscillanti. Durante l'avanzamento, è inoltre possibile sovrapporre più movimenti dei carrelli per ottenere lo stesso effetto. Ciò evita la necessità di postazioni vibranti separate per la compattazione dei materiali sfusi, consentendo di utilizzare per altri scopi lo spazio liberatosi. Dato che non occorre più completare il processo di vibrazione entro un determinato tempo di ciclo, è inoltre possibile implementare tale processo in modo più delicato e/o efficace. Gli utenti possono implementare profili di movimento diversi e funzioni di vibrazione personalizzate con frequenze e ampiezze differenti.
Priorità definite tramite un sistema a ticket
Un nuovo sistema a ticket fornisce la logica del traffico necessaria. Si tratta di un elemento essenziale per garantire ai carrelli di poter seguire in modo scorrevole ed efficiente i propri percorsi nel sistema di binari. Nel software viene assegnata una priorità a ciascun carrello; tale assegnazione avviene tramite ticket che definiscono l'ordine e la precedenza dei carrelli e dei convogli. Tale sistema previene collisioni e conflitti, assicurando un flusso di produzione privo di ostacoli.
- Dettagli
- Implementazione più rapida e movimentazione più semplice dei carrelli
- Profili di movimento personalizzabili
- Controllo scorrevole ed efficiente del traffico con un nuovo sistema a ticket