Breve descrizione
Modulo I/O | 8 ingressi/uscite digitali da 9 a 32 VCC per connessioni a 1 filo |
Informazioni generali
Codice ID B&R | 0xEBC2 |
Indicatori di stato | - |
Diagnostica | |
Uscite diagnostiche | Nell'applicazione che utilizza la misura di corrente |
Consumo di energia | 0,91 W |
Isolamento elettrico | |
Digitale - Digitale | No |
Certificazioni | |
UN ECE-R10 | Sì |
CE | Sì |
UKCA | Sì |
Uscite multifunzione
Uscite PWM multifunzione (MF-PWM) | |
Quantità | 8 |
Funzioni |
4 A corrente nominale / canale Frequenza PWM da 15 Hz a 1 kHz, ingresso/uscita digitale , circuito sink/source - configurabile per canale, filtro di ingresso software configurabile, rampa di accensione/spegnimento configurabile, protezione di uscita integrata |
Ingressi digitali
Quantità | da 0 a 8, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione |
Tensione d'ingresso | da 9 a 32 VDC |
Corrente d'ingresso a 24 VDC | Tip. 2,7 mA |
Circuito di ingresso | Lavello/Sorgente, configurabile |
Filtro di ingresso | |
Hardware | 100 µs |
Software | Predefinito 1 ms, configurabile tra 0 e 25 ms con incrementi di 0,1 ms |
Resistenza d'ingresso | Tipo. 9 kΩ |
Soglia di commutazione | 45% di tensione di alimentazione |
Uscita PWM
Quantità | da 0 a 8, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione |
Tensione nominale | 12/24 VDC |
Tensione di alimentazione (intervallo consentito) | da 9 a 32 VDC |
Corrente nominale | 4 A |
Corrente di somma | 16 A |
Frequenza PWM | da 15 Hz a 1 kHz |
Ciclo di lavoro | da 0 a 100% in passi dello 0,1%, risoluzione <50 μs |
Circuito di uscita | Lavello/Sorgente |
Protezione dell'uscita | Spegnimento termico in caso di sovracorrente o cortocircuito, protezione integrata per la commutazione di carichi induttivi |
Variante | FET con alimentazione e dissipazione di corrente |
Stato diagnostico | Monitoraggio dell'uscita con ritardo di 1 ms |
Corrente di dispersione quando l'uscita è disattivata | Max. 50 µA |
Tensione residua | <0,1 V a 4 A di corrente nominale |
Corrente di cortocircuito di picco | 50 A (max. 0,2 ms) |
Misura attuale | |
Campo di misura della corrente | ±10 A |
Tempo di conversione | 40 μs |
Risoluzione | 12 bit (6 mA) |
Formato di uscita | |
Tipo di dati | INT da 0x8001 a 0x7FFF |
Attuale | 1 LSB = 305 μA |
Precisione | ±0,5% ±50 mA |
Deriva della temperatura | ±0,02%/°C ±1 mA/°C |
Errore di modo comune | ±3 mA/V |
Condizioni operative
Condizioni ambientali
Proprietà meccaniche
Dimensioni | |
Larghezza | 47 mm |
Lunghezza | 95 mm |
![](/fileadmin/X90xxxxx.xx-00_right-f25d6d97.jpg)
Numero materiale:
X90PO210.08-00Descrizione:
- 9 to 32 VDC
- 8 PWM outputs
- 4 A per channel
- Current measurement
- Central cutoff
- X2X Link
The PWM option board offers 8 additional analog outputs that can also be used as digital inputs/outputs. Communication to the mainboard is implemented using X2X Link. In addition, the PWM option board provides current measurement for each channel.
Aggiornamenti HW di Automation Studio | Versione (data) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90PO210.08-00) | EXE / 1 MB |
Documentazione | Versione (data) | Download |
---|---|---|
Datasheet X90PO210.08-00 | PDF / 358 KB | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 49 MB |
E-CAD (Electro o EPLAN Template) | Versione (data) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 MB |