Breve descrizione
Modulo I/O 4 uscite analogiche o 4 ingressi digitali da 9 a 32 VCC per connessioni a 1 filo
Informazioni generali
Codice ID B&R 0xEBC4
Indicatori di stato -
Consumo di energia 0,55 W
Isolamento elettrico
Digitale - Analogico No
Certificazioni
UN ECE-R10
CE
UKCA
Uscite multifunzione
Uscite analogiche multifunzione (MF-AO)
Quantità 4
Funzioni Uscita analogica, risoluzione del convertitore digitale a 12 bit, protezione di uscita integrata, ingresso digitale, circuito sink/source - configurabile per canale, filtro di ingresso software
Ingressi digitali
Quantità da 0 a 4, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione
Tensione d'ingresso da 9 a 32 VDC
Corrente d'ingresso a 24 VDC Tip. 1,3 / 2,6 / 3,7 mA, configurabile
Circuito di ingresso Lavello/Sorgente, configurabile
Filtro di ingresso
Hardware 300 µs
Software Predefinito 1 ms, configurabile tra 0 e 25 ms con incrementi di 0,1 ms
Resistenza d'ingresso Tipo. 6,5 / 9 / 18 kΩ, configurabile
Ritardo in ingresso <0,5 ms (alla frequenza di campionamento di 160 µs)
Soglia di commutazione 50% di tensione di alimentazione
Uscite analogiche
Quantità da 0 a 4, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione
Uscita 0 V (alta resistenza) / da 0,1 a 10 V / 0 mA (alta resistenza) / da 0,2 a 20 mA
Corrente di uscita massima 10 mA (all'uscita di tensione)
Risoluzione del convertitore digitale 12 bit
Tempo di conversione 300 µs per tutte le uscite
Tempo di assestamento sulla variazione dell'uscita sull'intero intervallo 700 µs
Comportamento di accensione e spegnimento Uscita disabilitata dal semiconduttore per la messa in servizio
Errore massimo a 25°C <1%
Protezione dell'uscita A prova di cortocircuito
Formato di uscita
Tipo di dati INT
Tensione INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,5 mV
Attuale INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,9 μA
Carico per canale
Tensione Max. 10 mA, carico ≥1 kΩ
Attuale Carico massimo 500 Ω
A prova di cortocircuito Limitazione di corrente 90 mA
Filtro di uscita Filtro passa-basso del primo ordine / frequenza di taglio 10 kHz
Deriva massima del guadagno
Tensione 0,02%/°C
Attuale 0,04%/°C
Deriva massima di offset
Tensione 0,01%/°C
Attuale 0,01%/°C
Offset massimo
Tensione 0,1 V
Attuale 0,2 mA
Errore causato dalla variazione del carico
Tensione Max. 0,11%, da 1 kΩ a 10 MΩ, resistivo
Attuale Max. 1,4%, da 1 a 500 Ω, resistivo
Non linearità <0,02%
Condizioni operative
Orientamento di montaggio
Qualsiasi
Grado di protezione secondo EN 60529 Fino a IP69K
Condizioni ambientali
Temperatura
Funzionamento
Orientamento di montaggio orizzontale -da 40 a 85°C Superficie dell'alloggiamento
Orientamento di montaggio verticale -da 40 a 85°C Superficie dell'alloggiamento
Stoccaggio -da 40 a 85°C
Trasporto -da 40 a 85°C
Umidità relativa
Funzionamento da 5 a 100%, a condensazione
Stoccaggio da 5 a 100%, a condensazione
Trasporto da 5 a 100%, a condensazione
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Larghezza 47 mm
Lunghezza 95 mm
Numero materiale:
X90AO410.04-00
Descrizione:
  • 9 to 32 VDC
  • 4 analog outputs or digital inputs
  • X2X Link

The AO option board offers 4 additional analog outputs, each of which can be configured as a current or voltage output. Communication to the mainboard is made possible via X2X Link. The pins in use can also be used as digital inputs; it is possible to toggle them between sink mode and source mode.

Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.3 HW Upgrade (X90AO410.04-00) EXE / 655 KB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 KB
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet X90AO410.xx-00 PDF / 236 KB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 MB
E-CAD (Electro o EPLAN Template) Versione (data) Download
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo