Breve descrizione
Modulo I/O 4 ingressi per la misurazione della temperatura con resistenza Pt1000, ingressi analogici, uscite di segnale PWM, connessioni a 1 filo
Informazioni generali
Codice ID B&R 0xEC23
Indicatori di stato -
Diagnostica
Consumo di energia 0,6 W
Isolamento elettrico
Digitale - Digitale No
Digitale - Analogico No
Certificazioni
UN ECE-R10
CE
UKCA
Ingressi multifunzione
Ingressi di misura della resistenza multifunzione (MF-AT)
Quantità 4
Funzioni Ingresso di misura della resistenza Pt1000, ingresso digitale, circuito sink/source, ingresso analogico da 0 a 10 V, da 0 a 32 V, da 0 a 20 mA, uscita segnale PWM high-side, configurabile per canale
Ingressi digitali
Quantità da 0 a 4, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione
Tensione d'ingresso da 9 a 32 VDC
Corrente d'ingresso a 24 VDC Tip. 2,4 mA
Circuito di ingresso Lavello/Sorgente, configurabile
Filtro di ingresso
Hardware 500 μs a soglia di commutazione = 50% tensione di alimentazione
Software Predefinito 1 ms, configurabile tra 0 e 25 ms con incrementi di 0,2 ms
Resistenza d'ingresso 10 kΩ
Ritardo in ingresso <0,5 ms (alla frequenza di campionamento di 200 μs)
Soglia di commutazione Fisso o raziometrico, configurabile
Ingressi analogici
Quantità da 0 a 4, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione
Ingresso da 0 a 10 V / da 0 a 32 V o da 0 a 20 mA
Risoluzione del convertitore digitale 12 bit
Tempo di conversione 200 µs
Formato di uscita
Tipo di dati INT
Tensione da 0 a 10 V: INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 3,1 mV.
da 0 a 32 V: INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 9,8 mV
Attuale INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 6,1 µA
Impedenza d'ingresso nel campo del segnale
Tensione 100 kΩ
Attuale -
Carico
Tensione -
Attuale <300 Ω
Rilevamento del circuito aperto Dall'applicazione
Protezione contro l'inversione di polarità
Segnale di ingresso
Nominale da 0 a 10 V / da 0 a 32 V o da 0 a 20 mA
Segnale di ingresso ammissibile
Tensione ±36 V
Attuale ±50 mA
Uscita del valore digitale in caso di sovraccarico
Sottotraccia
Tensione 0x0000
Attuale 0x0000
Overshoot
Tensione 0x7FFF
Attuale 0x7FFF
Errore massimo a 25°C <1%
Deriva massima del guadagno
Tensione <0,03%/°C
Attuale <0,06%/°C
Deriva massima di offset
Tensione <0,007%/°C
Attuale <0,02%/°C
Diafonia tra i canali -70 dB
Non linearità
Tensione 0,2%
Attuale 0,2%
Filtro di ingresso
Frequenza di taglio Tensione: 400 Hz
Corrente: 230 Hz
Pendenza Tensione: 20 dB
Corrente: 40 dB
Software Livello del filtro configurabile via software, da 30 Hz a 3 kHz
Ingressi di temperatura per la misurazione della resistenza
Quantità da 0 a 4, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione
Risoluzione del convertitore digitale 12 bit
Tempo di filtraggio Configurabile
Tempo di conversione 200 μs per tutti i canali
Formato di uscita INT
Formato di uscita
Temperatura -da 800 a 2700, incrementi di 0,1 °C
Resistenza da 0 a 2000, incrementi di 1 Ω
Sensore Pt1000
Campo di misura della temperatura -da 80 a 270°C
Campo di misura della resistenza da 0 a 2000 Ω
Risoluzione del sensore di temperatura 1 LSB <0,5°C
Risoluzione della misura di resistenza 1 LSB <2 Ω
Metodo di linearizzazione Interno
Corrente di misura Max. 1,7 mA (misura della temperatura)
Max. 2,3 mA (misura di resistenza)
Riferimento 1980 Ω ±0,1%
Segnale di ingresso ammissibile Max. 32 V
Errore massimo a 25°C <1%
Deriva massima del guadagno 0,015%/°C
Deriva massima di offset 0,009%/°C
Non linearità <0,25%
Diafonia tra i canali -70 dB
Filtro di ingresso
Frequenza di taglio 230 Hz
Pendenza 40 dB
Software Livello di filtro configurabile nel software
Uscita PWM
Quantità da 0 a 4, a seconda dell'utilizzo di ingressi/uscite multifunzione
Tensione nominale 12 / 24 VDC
Tensione di commutazione da 9 a 32 V
Caduta di tensione Max. 3,5 V
Corrente nominale 10 mA
Ritardo di commutazione
0 → 1 <1 µs
1 → 0 <1 µs
Frequenza di commutazione
Carico resistivo Max. 1 kHz
Circuito di uscita Fonte
Protezione dell'uscita Limitazione termica della corrente a 50 mA su cortocircuito
Variante FET lato alto
Corrente di dispersione quando l'uscita è disattivata <5 μA
Tensione residua <2,5 V a 10 mA di corrente nominale
Corrente di cortocircuito di picco 250 mA
Condizioni operative
Orientamento di montaggio
Qualsiasi
Grado di protezione secondo EN 60529 Fino a IP69K
Condizioni ambientali
Temperatura
Funzionamento
Orientamento di montaggio orizzontale -da 40 a 85°C Superficie dell'alloggiamento
Orientamento di montaggio verticale -da 40 a 85°C Superficie dell'alloggiamento
Stoccaggio -da 40 a 85°C
Trasporto -da 40 a 85°C
Umidità relativa
Funzionamento da 5 a 100%, a condensazione
Stoccaggio da 5 a 100%, a condensazione
Trasporto da 5 a 100%, a condensazione
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Larghezza 47 mm
Lunghezza 95 mm
Numero materiale:
X90AT910.04-00
Descrizione:
  • 9 to 32 VDC
  • 4 current, voltage, temperature or digital inputs or PWM outputs
  • Temperature measurement
  • X2X Link

The AT option board offers 4 additional channels that can be used for current, voltage or temperature measurement. It is also possible to use the analog inputs as PWM signal outputs or digital inputs (with toggling between sink mode and source mode). Communication to the mainboard is made possible via X2X Link.

Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.04-00) EXE / 892 KB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 KB
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet X90AT910.xx-00 PDF / 499 KB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 MB
E-CAD (Electro o EPLAN Template) Versione (data) Download
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo