Breve descrizione
Modulo I/O 10 ingressi digitali da 9 a 32 VCC per connessioni a 1 filo
Informazioni generali
Codice ID B&R 0xEBC1
Indicatori di stato -
Consumo di energia 0,37 W
Isolamento elettrico
Digitale - Digitale No
Certificazioni
UN ECE-R10
CE
UKCA
Ingressi multifunzione
Ingressi digitali multifunzione (MF-DI)
Quantità 10
Funzioni Ingresso digitale, circuito sink/source - configurabile per canale, filtro di ingresso configurabile via software, ingresso contatore con frequenza di contatore di 50 kHz, misura del gate, encoder AB
Ingressi digitali
Quantità 10
Tensione d'ingresso da 9 a 32 VDC
Corrente d'ingresso a 24 VDC Tip. 1,2 / 2,5 / 3,6 mA, configurabile via software
Circuito di ingresso Lavello/Sorgente, configurabile
Filtro di ingresso
Hardware 3 μs
Software Predefinito 1 ms, configurabile tra 0 e 25 ms con incrementi di 0,1 ms
Resistenza d'ingresso Tipo. 6,5 / 9 / 18 kΩ, configurabile
Soglia di commutazione 50% di tensione di alimentazione
Condizioni operative
Orientamento di montaggio
Qualsiasi
Grado di protezione secondo EN 60529 Fino a IP69K
Condizioni ambientali
Temperatura
Funzionamento
Orientamento di montaggio orizzontale -da 40 a 85°C Superficie dell'alloggiamento
Orientamento di montaggio verticale -da 40 a 85°C Superficie dell'alloggiamento
Stoccaggio -da 40 a 85°C
Trasporto -da 40 a 85°C
Umidità relativa
Funzionamento da 5 a 100%, a condensazione
Stoccaggio da 5 a 100%, a condensazione
Trasporto da 5 a 100%, a condensazione
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Larghezza 47 mm
Lunghezza 95 mm
Numero materiale:
X90DI110.10-00
Descrizione:
  • 9 to 32 VDC
  • 10 digital inputs
  • Sink or source circuit
  • Counter inputs 50 kHz
  • X2X Link

The DI option board offers 10 additional digital inputs that can be configured as 6.9 / 10 / 22 kΩ sink or source inputs. Communication to the mainboard is implemented using X2X Link.

Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.3 HW Upgrade (X90DI110.10-00) EXE / 515 KB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 KB
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet X90DI110.10-00 PDF / 205 KB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 MB
E-CAD (Electro o EPLAN Template) Versione (data) Download
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo