Compact Intel Atom technology
Der Automation PC 2200 vereint in der Schaltschrankvariante ein vollwertiges PC-System bei minimaler Baugröße mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Intel-Atom-E3900 Prozessoren.
Das PC-Design baut auf der Apollo-Lake-Architektur von Intel auf, die mit Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren einen Meilenstein im Bereich der Embedded-Systeme setzt - und das bei optimalem Preis-/Performance-Verhältnis.
System units
Front covers
Monitor/Panel options
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
Documentation
Beim Automation PC 2200 sind alle wichtigen Schnittstellen integriert. Dazu zählen 2x Gigabit Ethernet und je 2x USB 3.0. Des Weiteren können Feldbusse wie POWERLINK und CAN über Schnittstellenmodule ergänzt werden. Als Datenträger kommen kompakte CFast-Karten zum Einsatz.
Die von den Core-i-Prozessoren abgeleitete Grafik-Engine der Intel-Atom-Prozessoren bietet eine leistungsfähige Grafikverarbeitung. Sie unterstützt erstmals in diesem Segment Direct X12, das mittlerweile bei vielen SCADA-Systemen mit anspruchsvoller Grafik zum Einsatz kommt. Displayseitig werden alle Auflösungen und Diagonalen bis hin zu 24.0" Full HD unterstützt.
Highlights
- Intel-Atom-E3900 Prozessoren
- CPU-Performance bis zum Quad-Core
- Leistungsfähige Grafik
- Kompakte Abmessungen
- 2x Gigabit Ethernet
- SDL/DVI/SDL4
- Smart Display Link 4
- Lüfterlos
Operating systems
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux für B&R
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
Das Echtzeit-Betriebssystem Automation Runtime macht aus einem Industrie-PC eine vollwertige hochperformante Industriesteuerung. Der Hypervisor kombiniert Automation Runtime mit Windows und vereint die offene PC-Welt mit Anwendungen in harter Echtzeit. Basierend auf der Mehrkernarchitektur arbeitet das Echtzeitbetriebssystem mit einem ausschließlich dafür reservierten Core, während die anderen Kerne für Windows zur Verfügung stehen.