Gli Automation PC sono progettati e realizzati per un funzionamento continuo, protratto nel tempo e in ambienti industriali severi. Sono racchiusi in robusti involucri saldati, che proteggono l’elettronica dall’ambiente esterno e resistono con facilità anche all’uso più brusco. Un rivestimento industriale per impieghi gravosi protegge l’alloggiamento da eventuali condizioni aggressive, consentendo all’Automation PC 910 di sembrare nuovo anche dopo molti anni di utilizzo. Le schede dei circuiti sono collegate mediante connettori dotati di innesto a vite, il che, grazie anche all’eliminazione di tutti i collegamenti cablati interni, assicura un’ulteriore resistenza a urti e vibrazioni.
L’Automation PC 910 è stato sviluppato prestando particolare attenzione ad assicurare il funzionamento senza ventole in un ampio arco di livelli di prestazioni. La sostituzione dei dischi rigidi con unità disco a stato solido dà origine a PC totalmente privi di componenti in rotazione. Sono inoltre state completamente eliminate attività di manutenzione come la sostituzione periodica dei filtri delle ventole. Tutti i componenti sono stati selezionati in un’ottica di massima affidabilità. Essi sono stati progettati specificamente per l’impiego in ambienti industriali, sono in grado di resistere a temperature ambiente elevate e offrono una garanzia di disponibilità a lungo termine.