![](/fileadmin/Modularity-APC910_SDL3-b4b61981.jpg)
Evoluzione sistematica
Con Smart Display Link 4 (SDL4) continuano i progressi compiuti con SDL3. SDL4 è compatibile con lo standard HDBaseT 2.0 e consente di collegare più pannelli a un singolo PC industriale.
I ben noti vantaggi di SDL3 sono stati ampliati con le più recenti velocità di trasferimento dei dati, in modo da soddisfare le esigenze di Industry 4.0.
Receiver
Transmitter
Converter
SDL3/SDL4/PoE cables
Compatibilità
Le altre specifiche corrispondono a quelle di SDL3: si utilizzano cavi CAT 6/7, e la distanza massima fra PC e pannello è pari a 100 metri. Oltre al contenuto dello schermo, SDL4 trasmette ovviamente anche i dati necessari per il funzionamento del touch screen, dei tasti, dei LED e dei dispositivi USB.
Il nuovo standard per le comunicazioni con il pannello operatore
Con HDBaseT 2.0, SDL4 trasmette senza compressione e a grande distanza tutti i segnali necessari per utilizzare gli Automation Panel. Il design modulare dei PC industriali e dei pannelli operatore B&R agevola l’aggiornamento con SDL4 delle installazioni esistenti.
![](/fileadmin/SDL3_100m-f10cd00a.jpg)
Tecnologia SDL4
- La tecnologia SDL4 assicura la disponibilità di tutti i canali di comunicazione fra PC e pannello tramite un normale cavo Ethernet.
- Fino a 100 m
- Indipendenza dal sistema operativo e dal software
- Semplificazione dei cablaggi
- Connettore piccolo, adatto anche per collegamenti passanti in spazi angusti
- Nessuna necessità di una CPU nel pannello
- Nessun carico sul sistema PC
- Prestazioni grafiche ottimali
- Disponibilità a lungo termine
Ulteriori informazioni
Funzionamento multipagina
Una differenza di rilievo fra le tecnologie SDL3 e SDL4 consiste nella capacità di gestire fino a tre Automation Panel su un Automation PC tramite uno splitter SDL/SDL4. Se il sistema PC dispone di un’ulteriore interfaccia di visualizzazione (ad esempio Automation PC 910 + Panel PC 3100), è inoltre possibile utilizzare un pannello aggiuntivo con lo stesso contenuto o uno differente.
Uso flessibile con tutta la serie di prodotti
La configurazione modulare degli Automation Panel consente un uso flessibile di SDL e SDL4 per tutte le generazioni di prodotti. È pertanto possibile implementare SDL4 sui sistemi a bracci rotanti esistenti e varianti personalizzate.