![](/fileadmin/MP7100-cb1d3cfb.jpg)
I pannelli operatore palmari Mobile Panel 7100 offrono agli utenti la massima flessibilità. L’azionamento delle macchine avviene direttamente al centro dell’azione. L’ampia gamma di prodotti include diverse varianti fino a un dispositivo da 10,1” con le prestazioni di un PC industriale, e copre tutti i tipi di applicazioni.
Design ergonomico
I pannelli operatore palmari sono progettati in modo da risultare confortevoli da tenere in mano e da non causare affaticamento neppure dopo periodi di lavoro prolungati. Di tali vantaggi beneficiano in ugual misura gli utenti sia mancini, sia destri. La configurazione con peso ridotto contribuisce inoltre a garantire un azionamento e un monitoraggio sicuri.
Operating units
Attachment cables
Control cabinet cables
Accessories
Operating systems
Design robusto per l’uso in ambienti industriali gravosi
I requisiti relativi ai sistemi palmari come i Mobile Panel sono ovviamente più severi di quelli relativi ai dispositivi fissi. Ecco perché il palmare Mobile Panel 7100 è dotato di un design particolarmente robusto, con un involucro dotato di doppio rinforzo, in grado di assorbire impatti anche violenti. Gli elementi operativi, come l’interruttore a chiave e il pulsante di arresto, sono incassati nella forma speciale dell’involucro, contribuendo così a smorzare eventuali impatti violenti. Per quanto concerne la protezione, la disposizione dell’elettronica è inoltre tale da assorbire nel modo più efficace possibile gli urti e le scosse esterni, mentre l’involucro, i cavi e i connettori sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d’acqua.
Funzioni di sicurezza integrate
I pannelli operatore palmari sono dotati di un interruttore di abilitazione a 3 posizioni. Quando l’azionamento della macchina avviene nella modalità di configurazione, questo pulsante deve essere tenuto nella posizione intermedia, per consentire l’attivazione di azioni quali i movimenti. Se l’interruttore di abilitazione viene rilasciato o premuto a fondo in situazioni critiche, la macchina si porta in uno stato di sicurezza. Tutti i circuiti associati alla sicurezza sono dotati di una configurazione ridondante.
- Dettagli
- Display ad alta risoluzione
- Funzionamento intuitivo tramite touch screen
- Struttura robusta
- Peso ridotto
- Layout ergonomico per operatori mancini e destri
- Modifiche personalizzate per la mascherina del pannello e gli elementi operativi
Funzionamento semplice e intuitivo
La combinazione di touch screen integrato e tasti funzione fornisce un’interfaccia utente ottimale. Le funzioni di uso frequente possono essere assegnate a tasti pre-programmati, mentre quelle che dipendono dallo stato della macchina a pulsanti touch.
MP7120 | MP7121 | MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | Display TFT da 3,4" | Display TFT da 3,4" | Display TFT da 7" | Display TFT da 10,1" | Display TFT da 10,1" |
Risoluzione | WQVGA (480 x 272) | WQVGA (480 x 272) | WSVGA (600 x 1024) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Touch screen | Resistivo analogico | Resistivo analogico | Resistivo analogico | Resistivo analogico | Resistivo analogico |
Processore | ARM Cortex A8 Single-core 600 MHz | ARM Cortex A8 Single-core 600 MHz | ARM Cortex A9 Single-core 1,0 GHz | ARM Cortex A9 Single-core 1,0 GHz | Intel Atom E3815 Single-core 1,46 GHz |
Memoria | Memoria flash da 128 MB | Memoria flash da 128 MB | Memoria flash da 4 GB | Memoria flash da 4 GB | Memoria flash da 32 GB |
DRAM | 256 MB | 256 MB | DDR3 da 1 GB | DDR3 da 1 GB | DDR3 da 4 GB |
Interfacce | Ethernet 10/100 USB 2.0 (mini OTG) | Ethernet 10/100 USB 2.0 (mini OTG) | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 |
Elementi di commutazione | Interruttore a chiave Pulsanti Pulsante di arresto grigio Interruttore di abilitazione Interruttore a chiave | Interruttore a chiave Pulsanti Pulsante di arresto grigio Interruttore di abilitazione Interruttore a chiave | Interruttore a chiave Pulsante di arresto grigio Interruttore di abilitazione Interruttore a chiave | Interruttore a chiave Pulsante di arresto grigio Interruttore di abilitazione Interruttore a chiave | Interruttore a chiave Pulsante di arresto grigio Interruttore di abilitazione Interruttore a chiave |
Rotella | No | Sì | No | No | No |
Tasti/LED | 36 tasti a membrana 4 indicatori di stato a LED | 20 tasti a membrana 4 indicatori di stato a LED | 20 tasti a membrana 5 indicatori di stato a LED | 21 tasti a membrana 5 indicatori di stato a LED | 21 tasti a membrana 5 indicatori di stato a LED |
Software | VNC (Linux) | VNC (Linux) | mapp View (Linux) VNC | mapp View (Linux) VNC | WES7 |
Protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Peso | 480 g | 480 g | 960 g | 1.850 g | 1.850 g |