![](/fileadmin/Singletouch_Panels-f69fb046.jpg)
La costante riduzione dei quadri elettrici, in particolare, causa un aumento delle esigenze di posizionamento flessibile delle postazioni di immissione. I pannelli totalmente chiusi con protezione IP65 offrono vantaggi decisivi sotto il profilo del posizionamento dei terminali operatore nei punti più pratici delle macchine. Sono pertanto disponibili varianti totalmente chiuse degli Automation Panel e dei Panel PC, che è possibile montare su bracci rotanti.
Accessories
Panels
Link modules
Mounting units
Flanges
Handles
Pannelli single-touch
Per tutte le applicazioni che devono essere compatibili con sistemi esistenti, sono inoltre disponibili pannelli 4:3 con touch screen resistivo analogico. Ciò consente di continuare a utilizzare le applicazioni HMI, alla loro risoluzione corrente, con le più recenti piattaforme su PC, senza dover modificare un solo bit del software.
Dettagli
- Formati 4:3 da 15" XGA a 19" SXGA
- Schermo resistivo analogico single-touch
- Collegamenti per DVI, SDL e SDL3
- Involucro di alta qualità, resistente ai graffi e privo di profili sui quali può depositarsi la sporcizia
- Disponibilità di maniglie opzionali
- Possibilità di utilizzo con i guanti
- Flessibilità di montaggio sul lato superiore o inferiore
I cavi sono installati all’interno del sistema del braccio rotante e collegati a un’area facilmente accessibile e dotata di protezione IP65, consentendo di utilizzare cavi standard poco costosi. Il pannello installato è cablato direttamente al braccio rotante. La configurazione di questi dispositivi avviene con lo stesso approccio modulare di quelli montati a quadro. I clienti che scelgono Smart Display Link 3, la tecnologia di trasmissione B&R di ultima generazione per display, beneficiano dei sottili connettori RJ45, perfetti per gli spazi limitati disponibili nei bracci rotanti.
4:3 | ||
---|---|---|
Dimensioni del display | 15'' | 19" |
Risoluzione | 1024 x 768 | 1280 x 1.024 |
Touch screen | Resistivo analogico | Resistivo analogico |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
Elementi di azionamento e commutazione | - | - |
USB sul lato anteriore | - | - |
Orientamento | Orizzontale | Orizzontale |
Alimentazione | 24 V c.c. | 24 V c.c. |