![](/fileadmin/8JSA_Baureihe-88a3addd.jpg)
Moderne Maschinenkonzepte fordern kompakte und leistungsstarke Motoren.
Drehstrom-Synchronmotoren 8JSA sind speziell für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen entwickelt worden. Die große Auswahl an verfügbaren Drehstrom-Synchronmotoren 8JS ermöglicht dem Konstrukteur in einfacher Weise Randbedingungen wie Reduktion der Teilevielfalt, Servicefreundlichkeit und minimalen Platzbedarf einzuhalten.
Raffreddamento del tipo A
Accessori
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Synchronmotoren 8JSA
![]() | 8JSA Motoren sind selbstgekühlt und weisen eine schlanke, längliche Bauform auf. Der Anschluss erfolgt über Anschlussdosen. |
Eigenschaften
Motoroptionen
- Wellendichtring
- Haltebremse
- Wellenende in verschiedenen Ausführungen
Online-Tools
configuratore CAD Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Motordaten
Motoren | Nenndrehzahl | Stillstandsmoment | Flanschabmessungen [mm] | Zentrierdurchmesser [mm] | Wellendurchmesser [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | ||||
8JSA2 | 8000 | 8000 | 0,84 | 1,41 | 250 x 250 | 40j6 | 9k6 |
8JSA3 | 3000 | 5000 | 1,15 | 2,79 | 250 x 250 | 60j6 | 14k6 |
8JSA4 | 3500 | 5000 | 3,42 | 5,88 | 250 x 250 | 80j6 | 19k6 |
8JSA5 | 2700 | 5000 | 4,83 | 14,11 | 310 x 310 | 110j6 | 24k6 |
8JSA6 | 2250 | 3000 | 12,1 | 25 | 460 x 460 | 130j6 | 32k6 |
8JSA7 | 1800 | 2400 | 30 | 52,5 | 460 x 460 | 180j6 | 38k6 |