"Grazie a soluzioni flessibili e aperte, riusciamo spesso a implementare le applicazioni autonomamente, in tempi brevi e secondo i requisiti dei processi di produzione."
Ing. Tomáš Magula, responsabile progettazione elettrica, SEMIKRON
SEMIKRON, un'azienda a conduzione familiare, con una quota del 30%, è leader del mercato mondiale di moduli a diodi e tiristori e i suoi prodotti si trovano in quasi la metà degli impianti eolici in funzione in tutto il mondo. Insieme a B&R, è stato implementato un processo di etching gestito interamente da un singolo Power Panel. I pannelli e i servo-azionamenti ACOPOS controllano l'intero sistema, comunicano con le postazioni di misura e salvano i dati intermedi per un sistema di livello superiore.
Con dieci sedi di produzione distribuite in tutto il mondo, compreso quello che è attualmente il più grande stabilimento di produzione di componenti semiconduttori, SEMIKRON soddisfa tutti i requisiti posti dai clienti. La fabbricazione dei chip richiede il massimo livello di precisione da ogni postazione della linea di produzione.
Il processo di etching implementato con B&R è gestito interamente da un Power Panel. I chip a semiconduttori vengono posizionati mediante un sistema pick-and-place dotato di quattro servo-azionamenti ACOPOS e di un Power Panel da 10,4". I pannelli equipaggiati con servo-azionamenti ACOPOS controllano l'intero sistema, comunicano con le stazioni di misura e salvano i dati intermedi per un sistema di livello superiore. Per l'attuale progetto di "linea di misurazione", l'intero controllo della console è gestito da due dispositivi Automation PC. Grazie alla totale integrazione delle funzioni di sicurezza nel sistema di automazione, openSAFETY garantisce ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e funzionale, riducendo allo stesso tempo il cablaggio.