Additional OPC UA functions in Automation Studio
B&R continues to advance the integration of OPC UA in the B&R Automation Studio development software. With POWERLINK, openSAFETY and OPC UA, B&R offers its customers the perfect tools to meet the high demands of Industry 4.0.
Automation Studio supports OPC UA clients and servers directly on the controller, thus allowing vertical communication to SCADA, MES and ERP systems as well vendor-independent communication from PLC to PLC. With new PLCopen-compliant OPC client function blocks, this communication can be easily implemented in the application software regardless of the hardware being used. Through the support of OPC UA subscriptions, larger amounts of data can be transferred faster.
More efficient development
OPC UA is standardized in accordance with IEC 62541 and offers easy-to-use functions for vendor-independent data exchange. This makes it easy for software developers to engineer complex systems with high data communication demands. Implementing flexible and modular automation solutions more easily is the result.
B&R
B&R è un'azienda privata con sede centrale in Austria e uffici in tutto il mondo. B&R è un leader globale nel campo dell'automazione industriale e come tale coniuga una tecnologia all'avanguardia con una progettazione avanzata per fornire a clienti di tutti i settori soluzioni complete per l'automazione di macchine e processi, per il controllo di movimento, HMI e tecnologie di sicurezza integrata. Grazie a standard di comunicazione tramite bus di campo industriali come POWERLINK e openSAFETY, nonché al potente ambiente di sviluppo software Automation Studio, B&R ridefinisce costantemente il futuro dell'ingegneria dell'automazione. Lo spirito innovativo che mantiene B&R in prima linea nel campo dell'automazione industriale è sostenuto da un impegno per la semplificazione dei processi e il superamento delle attese dei clienti.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.br-automation.com.
In caso di ristampa del presente comunicato stampa, inviarne una copia a:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg