Servomotori compatti B&R con nuovo encoder mutligiro
I servo motori compatti 8VL di B&R, disponibili nelle taglie 2 e 3, sono oggi dotati di un encoder multigiro senza batteria tampone. Questo consente di mantenere la posizione in qualunque situazione, anche in caso di interruzione della comunicazione tra motore e azionamento. Tale opzione elimina la necessità di una memoria tampone nel servoazionamento.
Encoder safety
Grazie ai nuovi encoder digitali EnDat 2.2, è possibile l’implementazione di una ampia gamma di funzioni di sicurezza, garantendo un elevatissimo livello di accuratezza e di reiezione ai disturbi.
Design compatto
I nuovi motori della serie 8VL sono disponibili con flange da 40, 60 e 80 mm e coprono una gamma di potenze da 0,1 a 1,3 kW. Le loro dimensioni compatte li rendono la scelta perfetta per spazi ristretti, senza rinunciare alla possibilità di montare un riduttore.