![](/fileadmin/1277672330728-de-html-1.3.jpg)
Constante, la tension du bus DC reste la même quel que soit le réseau d'alimentation électrique : les modules variateurs et les moteurs sont ainsi toujours exploités au maximum de leurs capacités, quel que soit le pays où ils sont utilisés. Le comportement des machines reste donc identique partout dans le monde, sans aucun transformateur additionnel en amont. Avec des systèmes modernes, il arrive que d'importantes ressources soient perdues en raison d'un dimensionnement basé sur la tension secteur la plus basse. En outre, Il est aussi possible d'utiliser des système d'entraînement ACOPOSmulti sans transformateur en amont sur les réseaux 3x220V. Cela nécessite toutefois l'utilisation d'un module d'alimentation plus grand.
Unité de régénération de puissance intégrée
Tous les modules d'alimentation active 8BVP sont capables de régénérer de la puissance. Au lieu d'être convertie en chaleur comme c'est généralement le cas, l'énergie cinétique générée lors du freinage est convertie en énergie électrique pour être ensuite redistribuée au système d'alimentation électrique. Ceci procure un avantage non négligeable : celui d'éviter que les résistances de freinage ne génèrent des dissipations thermiques dans l'armoire électrique. Le système intégré de régénération de puissance fournit une solution efficace et écologique pour éviter que l'énergie de freinage soit perdue sous forme de chaleur dans l'armoire électrique. Cette fonction est particulièrement importante lorsque plusieurs petits axes doivent être disposés dans un espace réduit.
Correction du facteur de puissance
Autre avantage : la puissance fournie par le réseau électrique est intégralement convertie en puissance effective. Le mécanisme de correction du facteur de puissance réduit la charge connectée ainsi que la consommation de courant de la machine (d'un facteur 2, environ). Les fusibles et sections de câbles s'en trouvent réduits. Le module d'alimentation est conçu de manière à résoudre de manière optimale les problèmes de conception naissant des différences entre les réseaux électriques mondiaux. Les entraînements ACOPOSmulti sont déjà adaptés aux normes à venir.
Prêt pour la maintenance intelligente
Comme tous les autres modules de la gamme ACOPOSmulti, les modules d'alimentation disposent aussi d'une connexion réseau. Les données de consommation de courant, d'efficacité machine, etc. peuvent ainsi être enregistrées et analysées. La combinaison de ces données avec les informations provenant des différents axes constitue un grand pas en avant vers une "maintenance intelligente".