Avec les systèmes d'entraînement conventionnels, seule la moitié de la puissance fournie par le réseau électrique est convertie en puissance mécanique réelle. Le système d'entraînement ACOPOSmulti suit une autre voie.
Correction du facteur de puissance
Toute la puissance fournie par le réseau est convertie en puissance active. La charge connectée et la consommation de courant de la machine sont ainsi réduites d'un facteur 2 environ. Les fusibles et les sections de câbles s'en trouvent également réduits.
Conditions de tension stables
La tension du bus DC reste constante quelle que soit la tension du réseau électrique, ce qui signifie que les modules variateurs et les moteurs sont exploités au maximum de leurs capacités, peu importe le pays où ils sont utilisés.
Unité de régénération de puissance intégrée
Tous les modules d'alimentation active 8BVP sont capables de régénérer de la puissance. Au lieu d'être convertie en chaleur comme c'est généralement le cas, l'énergie cinétique générée lors du freinage est convertie en énergie électrique pour être ensuite redistribuée au système d'alimentation électrique.
Diagnostic sophistiqué
Les modules d'alimentation électrique intelligents avec connexion réseau via POWERLINK offrent de toutes nouvelles options pour le diagnostic des machines et systèmes.