Panel PC hygiéniques inox

Outre les écrans opérateur standard, B&R propose également des appareils répondant aux exigences propres à certaines industries.
En particulier, les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharma et de l'emballage ont des exigences spécifiques en matière d'hygiène, de robustesse et de fiabilité. La conception spécifique des produits que propose B&R pour ces industries satisfait ces exigences.

Les Panel PC en acier inox de B&R présentent un design hygiénique et utilisent des matériaux particulièrement résistants (boîtier lisse en acier inox, film de surface en polyester de qualité supérieure, matériaux spéciaux pour l'étanchéité).

Caractéristiques phares

  • Surface lisse en acier inox 1.4301
  • Protection IP69K (face avant)
  • Ecrans capacitifs projetés multi-touch ou analogiques résistifs single-touch
  • Écrans de 15" XGA à 24" Full HD
  • Protection contre les éclats
  • Utilisation possible avec des gants
  • Système de joints d'étanchéité éliminant les fentes
  • Montage sur bras ou pied
  • Connexions pour DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
Ecrans
Accessoires

Ecran tactile, montage sur potence, utilisation sûre et confortable

Les écrans inox sur potence sont équipés d'une interface tactile multi-touch ou single-touch. Leur utilisation est simple et intuitive. Seules les options sensées s'affichent à l'écran. La sécurité opérationnelle est ainsi accrue, et le risque d'erreur minimisé. Les états de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés sont déterminés par l'application. Ainsi, l'utilisateur est guidé pas à pas et se sent en confiance lorsqu'il suit des procédures complexes. Dotés d'une surface lisse, les écrans tactiles sont intégrés à l'unité de commande de manière hygiénique.

Les Panel PC ont un design plat. Il est donc inutile de disposer de poignées latérales. Ils présentent tous de manière standard une interface USB protégée en face arrière. A cet endroit, il est également possible de monter un système de potence standard.

Touches à anneaux lumineux

Les touches intégrées à anneaux lumineux peuvent s'éclairer de différentes couleurs et être munies d'étiquettes individuelles sur lesquels figurent des symboles, des nombres ou du texte.

Design personnalisé

Les écrans à design hygiénique peuvent être adaptés à des exigences spécifiques et individuelles.
Leur aspect exterieur peut être personnalisé en utilisant le Panel Designer de B&R.

Diagonale

Résolution

Ecran tactile

Touches à anneaux lumineux

RFID

Arrêt d'urgence

Panel PC

15"

XGA

Analogique résistif

Non

Non

Non

2100

15,6"

HD

Capacitif projeté

Oui

Oui

Oui

2100

18,5"

HD

Capacitif projeté

Non

Non

Non

2100

18,5"

HD

Capacitif projeté

Oui

Oui

Oui

2100

19"

SXGA

Analogique résistif

Non

Non

Non

2100

21,5"

Full HD

Capacitif projeté

Oui

Oui

Oui

2100

24"

Full HD

Capacitif projeté

Non

Non

Non

2100

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo