Positionnement mono-axe simplifié
Avec mapp Axis, développer une application pour positionner des axes individuels est une tâche simple et rapide. Ce composant mapp offre une interface conviviale ainsi que des fonctions prêtes à l'emploi pour le développement d'applications.
Implémentez vos projets plus rapidement
![](/fileadmin/i4-29ebe301.jpg)
Soyez indépendant
mapp Axis est ouvert, indépendant du matériel, et entièrement compatible avec DS402 et PLCopen.
![](/fileadmin/4_Zeit_f%C3%BCr_Innovationen-2bb372b3.jpg)
Gagnez du temps
Les composants logiciels préprogrammés comme mapp Aixs simplifient considérablement le développement des applications motion control.
![](/fileadmin/i2-e1e9b60c.jpg)
Vivez la performance
Les algorithmes de régulation avec une boucle de seulement 50µs permettent une synchronisation ultra-précise ainsi que la virtualisation des capteurs.
![](/fileadmin/i3-48d0ebb1.jpg)
Utilisez un jumeau numérique
Les nombreuses possibilités de simulation simplifient le développement et la mise en service.
mapp Axis Licensing
Egalement supportés : les produits d'entraînement compatibles POWERLINK-DS402
mapp Axis supporte tous les produits d'entraînement de B&R ainsi que les entraînements de fournisseurs tiers conformes au profil DS402 et comportant une interface POWERLINK. Les produits d'entraînement DS402 se programment de la même manière que les entraînements de B&R : en utilisant la technologie mapp ou des blocs de fonction PLCopen. Les produits d'entraînement s'intègrent dans le projet d'automatisation de la même manière que les produits d'entraînement de B&R. Les produits d'entraînement DS402 doivent pour cela être conformes au standard CAN in Automation selon IEC 61800-7-201.
![](/fileadmin/Motion_PLCopen_Topo-ef531033.jpg)