Le système de contrôle de process APROL permet de mettre facilement en œuvre aussi bien des éléments individuels, tels que des automates de turbine, que des systèmes de commande complets pour les centrales hydroélectriques.
Les automates peuvent être développés très efficacement, par exemple en utilisant MATLAB / Simulink ou MapleSim, et activés d'une simple pression sur un bouton.
B&R utilise des normes ouvertes dans tous ses produits et assure ainsi la sécurité de l'investissement pour des dizaines d'années.
B&R a la solution optimale pour...
Les systèmes de contrôle de process et SCADA
Le système de contrôle de process APROL se caractérise principalement par un usage universel, grâce à une évolutivité, une modularité et une souplesse hors pair.
Ayant fait la preuve de sa fiabilité dans plus de 3 000 installations sur le terrain, il présente les caractéristiques suivantes :
- Système ouvert grâce à un grand nombre d'interfaces standard permettant de connecter des appareils de terrain, ainsi que des systèmes de niveau inférieur ou supérieur
- Transfert sécurisé des données
- Stockage de données inviolable
- Conformité avec les normes d'audit de la FDA (traçabilité de tous les changements)
- Déclenchement d'alarmes
- Système de surveillance des tendances (en association avec une base de données)
- Solution de Business Intelligence intégrée
- Pour en savoir plus :
- Brochures APROL Process Automation
La génération automatique de code
Les algorithmes et boucles de commande développés dans des outils spécialisés peuvent être mis en œuvre rapidement et précisément dans les programmes de commande grâce à la génération automatique de code. B&R offre plusieurs interfaces certifiées, par exemple vers MATLAB / Simulink ou MapleSim.
L'interface avec Simulink est très simple à utiliser : il suffit de définir dans Simulink les variables d'entrée/sortie de l'automate. Toute la puissance de Simulink est ensuite disponible pour le programme de contrôle et également le contrôleur.
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée de l'interface Simulink
Normes ouvertes
Seule l'ouverture assure la pérennité du logiciel L'ouverture permet de travailler avec des outils familiers. Elle permet aux machines de communiquer sans effort avec des systèmes externes et, en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures, elle fait gagner un temps précieux et accélère ainsi la mise sur le marché du produit. B&R offre des systèmes ouverts, à tous les niveaux et dans tous les produits.
Mesure de vitesse de turbine ultra-précise
La vitesse de rotation de chaque turbine est une valeur de mesure cruciale. L'automate associé doit être capable de réagir très rapidement et précisément à tout changement de vitesse. Avec ses cycles d'application ultra-rapides (1 µs), la technologie reACTION s'est révélée particulièrement adaptée à ce type d'application parce que les mesures, le prétraitrement et, le cas échéant, la réaction peuvent être implémentés directement dans le module d'E/S.
- La technologie reACTION en bref :
- Temps de réaction ultra-réduits d'entrée à sortie
- Pour tous les systèmes, de l'entrée de gamme au haut de gamme
- Technologie totalement intégrée
- Technologie IEC 61131 ouverte
- Gestion centralisée des logiciels
- Exécution décentralisée des programmes
- Pour en savoir plus :
- Technologie reACTION
- Brochure sur l'automatisation ultra-rapide
Une plate-forme de contrôle robuste
À la fois fin, modulaire et flexible, le système X20 éprouvé de B&R s'adapte à n'importe quelle application.
Une vaste gamme de produits, adaptée à tous les systèmes bus de terrain
Avec plus de 250 modules X20 différents, toutes les applications sont possibles. Des interfaces avec tous les systèmes bus de terrain sont disponibles pour permettre l'intégration et la connexion du système X20 avec n'importe quel capteur, système, etc.
Approuvé pour l'usage maritime et une plage de températures étendue
Pratiquement tous les composants de système standard sont certifiés pour les applications maritimes. Cela autorise leur usage sur les bateaux ou offshore et représente un gage de qualité des produits en raison de la rigueur des tests réalisés. Le système X20 offre, à quelques exceptions près, une plage de températures de fonctionnement continue de -25 à +60 °C.
Construction ultra-résistante
Outre les produits bénéficiant d'une protection IP20, il existe une version revêtue du système, capable de supporter jusqu'à 100 % d'humidité et les gaz corrosifs, ainsi que le système X67 pour les applications nécessitant une protection IP67.
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée des systèmes de contrôle
- Présentation du système X20
- Présentation du système X67
- Informations détaillées sur les certifications
La redondance
La redondance assure une disponibilité accrue, qui est un élément fondamental de la technologie énergétique. Grâce à une gamme de produits souple, B&R offre une solution efficace capable de répondre à toutes les demandes.
- Redondance des serveurs dans le système de contrôle de process APROL de B&R
- Serveur runtime
- Postes opérateur
- Redondance des serveurs de secours / à chaud
- Automates X20 standard
- Temps de commutation inférieurs à une milliseconde
- Changement sans heurt
- Redondance du réseau
- Différents systèmes bus de terrain sont disponibles
- Redondance des supports et des câbles
- Redondance en boucle
- Redondance de l'alimentation
- Modules d'alimentation électrique 24 V redondants
- Alimentations électriques redondantes
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée de la redondance
- Manuel d'utilisation : Redondance pour les systèmes de commande
- Présentation détaillée du système X20
- Présentation détaillée de l'alimentation électrique