La tarjeta de circuito de monitorización de estado opcional proporciona una alerta temprana de fallas inminentes en equipos móviles.
Mayor disponibilidad de la máquina con el sistema de control móvil X90.
El control modular X90 y el sistema de E/S pueden equiparse ahora con funciones de monitorización de estado. Los problemas pueden ser detectados en sus primeras etapas y corregidos antes de que resulten en tiempos de inactividad imprevistos. El mantenimiento predictivo basado en el estado puede maximizar la disponibilidad de la máquina y ahorrar el considerable costo de interrupciones y llamadas de servicio no planificadas.
Mantenimiento predictivo
El módulo X90 permite a los operadores monitorear continuamente el estado de los equipos móviles. Los resultados ayudan a determinar exactamente qué componentes requieren mantenimiento y cuándo. Las aplicaciones típicas incluyen la monitorización continua de componentes de máquinas rotativas como conjuntos hidráulicos, correas, engranajes y motores. Los datos del sensor procesados también están disponibles para su posterior uso en la aplicación.
La tarjeta de circuito de monitorización de estado opcional proporciona una alerta temprana de fallas inminentes en equipos móviles.
1600x1067
-
(150 KB)
Información importante acerca del uso de material gráfico
La copia o cualquier utilización de la imagen enlazada a continuación indica que usted ha leído y entendido el siguiente acuerdo sobre el uso de imágenes, que regula el uso de material gráfico. Si no acepta las condiciones del acuerdo, no se le permite copiar ni utilizar la imagen, de ninguna forma, sin el previo consentimiento por escrito de B&R.
Acuerdo del Usuario:
De conformidad con las condiciones de este acuerdo, la imagen solo pueden utilizarla para fines editoriales los miembros de la prensa o los especialistas de la industria. El derecho de uso se limita a usted y no puede transferirlo a terceros. No está permitido el uso de la imagen con fines publicitarios ni para vender cualquier producto o tecnología (por ejemplo, uso en publicidad, folletos, portadas de libros, bases de datos de imagen, camisetas u otro tipo de material promocional). La imagen no puede alterarse ni modificarse de ninguna forma, en su totalidad o en parte. B&R es y seguirá siendo, en todo momento, la única propietaria de la imagen. No está permitido, en ningún caso, suprimir, alterar u ocultar cualquier leyenda ni las descripciones relativas a la imagen.
B&R ofrece la imagen tal cual y sin garantías. El uso de la imagen es responsabilidad totalmente suya y no de B&R. B&R es el propietario o licenciatario de la imagen y no un intermediario del propietario. En caso de utilizar el material gráfico, tiene la obligación expresa de imprimir "Copyright B&R" en un lugar adecuado en la publicación. Además, debe enviar a B&R una copia de muestra de cualquier publicación impresa que contenga la imagen.