Considerable aumento del rango de temperatura para los sistemas de control y los módulos de E/S de B&R

Los módulos X20 y X67 funcionan con fiabilidad a temperaturas que oscilen entre los -25 y los +60 °C

B&R ha aumentado considerablemente el rango de temperatura de sus sistemas de E/S y control X20 y X67. Esto ha sido posible mediante la instalación específica de componentes electrónicos industriales de temperatura en los módulos. Tanto los módulos X20 con protección IP20 como los módulos X67 con protección IP67 funcionan de forma fiable a temperaturas de entre -25 y 60 °C, con capacidad de almacenamiento a temperaturas aún más extremas de -40 a +85 °C.

Debido a este aumento en el rango de temperatura, los autómatas y los módulos de E/S son muy adecuados para un sector de aplicación todavía más amplio. El hecho de que estos componentes de B&R funcionen de manera fiable a temperaturas tan extremas confirma una vez más su gran calidad. Definidos como robustos y estables son una clara prueba de la altísima calidad de los componentes electrónicos industriales de temperatura que utilizan.

Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable de las CPU X20, B&R utiliza en los PLC tarjetas CompactFlash especiales que pueden soportar estas temperaturas extremas.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Seleccione país e idioma

B&R Logo