![](/fileadmin/8GA__8GF__8GP_Planetengetriebe_WEISS-e3c0aed4.jpg)
Menor juego torsional – Mayores cargas
Estos reductores disponen de un juego muy bajo y de una rigidez torsional elevada. Son especialmente adecuados para su uso en sistemas que funcionan a alta velocidad y elevados valores de aceleración, y aplicaciones en las que es especialmente importante un juego opcional de <1 minuto de arco.
El engranaje rectificado de esta serie garantiza un nivel de ruido de funcionamiento mínimo y reduce las vibraciones. El uso de rodamientos especiales permite altas fuerzas radiales y axiales. Estos reductores son la elección ideal para el funcionamiento tanto de S1 como de S5. Los reductores de la serie premium están disponibles como reductores planetarios angulares, reductores planetarios con brida de salida y reductores planetarios coaxiales.
Reductores planetarios con eje de salida
Reductores planetarios con brida de salida
Reductores planetarios angulares
Accessories 8GA75
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Principio de montaje por módulos exclusivo para reductores planetarios
Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i= 3, 4, 5, 7, 8 y 10 y tienen un juego de ≤8 - ≤15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores de la serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.
- Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.
Información adicional
Reductores planetarios Premium
Reductores planetarios estándar
8G - Clave de pedido
Descargas
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Reductores planetarios Premium – 3 tipos
Reductores planetarios Premium – 3 tipos
![](/fileadmin/8GP60_190.01-f4ed756c.jpg)
8GP60
Reductores planetarios
Con eje de salida
Serie 60
![](/fileadmin/8GP70_190.01-d718b641.jpg)
8GP70
Reductores planetarios
Con eje de salida
Serie 70
8GP60 | 8GP70 | |
---|---|---|
Clase | Premium | |
Tamaño | 070, 090, 115, 142, 190 | |
Tipo de dentado | Recto | Helicoidal |
Protección | IP65 | |
Juego [arcmin]: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | ≤1 - ≤3 ≤1 - ≤5 --- | |
Relación de transmisión: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | 3 - 10 12 - 100 --- | |
Par de salida nominal [Nm] | 27 - 1800 | |
Carga radial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 3200 - 21000 | |
Carga axial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 4400 - 21000 | |
Eje sin chaveta Eje con chaveta Eje dentado | Estándar Disponible opcionalmente Disponible opcionalmente |
![](/fileadmin/8GF60_200.01-c248a392.jpg)
8GF60
Reductores planetarios con brida de salida
Serie 60
![](/fileadmin/8GF70_200.01-a5f9580b.jpg)
8GF70
Reductores planetarios con brida de salida
Serie 70
8GF60 | 8GF70 | |
---|---|---|
Clase | Premium | |
Tamaño | 064, 090, 110, 140, 200 | |
Tipo de dentado | Recto | Helicoidal |
Protección | IP65 | |
Juego [arcmin]: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | ≤1 - ≤3 ≤1 - ≤5 --- | |
Relación de transmisión: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | 4 - 10 16 - 100 --- | |
Par de salida nominal [Nm] | 27 - 1800 | |
Carga radial 20.000 h [N]Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 2400 - 33000 | |
Carga axial 20.000 h [N]Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 4300 - 25000 | |
Brida de accionamiento | Estándar |
![](/fileadmin/8GA60_142.01-083435ef.jpg)
8GA60
Reductor planetario angular con eje de salida
Serie 60
![](/fileadmin/8GA75_142.01-b6932136.jpg)
8GA75
Reductor planetario angular con eje hueco
Serie 75
8GA60 | 8GA75 | |
---|---|---|
Clase | Premium | |
Tamaño | 070, 090, 115, 142 | |
Tipo de dentado | Bisel en espiral | |
Protección | IP65 | |
Juego [arcmin]: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | ≤5 ≤7 --- | ≤5 --- --- |
Relación de transmisión: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | 4 - 10 16 - 100 --- | 4 - 10 --- --- |
Par de salida nominal [Nm] | 22 - 800 | |
Carga radial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 3200 - 11400 | |
Carga axial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 4300 - 15000 | |
Eje sin chaveta Eje con chaveta Eje hueco (un lado) Eje hueco (ambos lados) | Estándar Disponible opcionalmente --- --- | --- --- Estándar Disponible opcionalmente |