Ermöglicht durch: Controller-zu-Controller-Kommunikation, PackML-OPC-UA-Companion-Spezifikation
Ausgangslage
Drei separat gefertigte Maschinenmodule werden zu einer vollständigen Anlage zusammengefügt. Dafür müssen die Kommunikationsschnittstellen zwischen den Maschinenmodulen definiert und implementiert werden. Die Maschinenmodule sind mit je zwei POWERLINK- und Ethernet-Schnittstellen ausgestattet.
Problemstellung
- Zeitintensive Beschreibung und Definition der Kommunikationsschnittstellen
- Aufbau, Wartung und Diagnose der separaten Netzwerke sind aufwendig
- Kostenintensiv
Lösung
Eine schrittweise Integration von OPC UA in die Maschinenmodule. Beschreibung der Module mittels PackML-OPC-UA-Companion-Spezifikation. Die Kommunikation zwischen den Modulen wird durch eine Controller-zu-Controller-Kommunikation auf Basis des OPC-UA-Mechanismus Publish/Subscribe ermöglicht.
Vorteile
- Einheitliche Beschreibung der Schnittstellen und Funktionen über den PackML-Standard
- Verkabelungsaufwand sinkt um die Hälfte
- Übersichtliche Wartung und Diagnose
- Reduzierte Kosten