Ermöglicht durch: Field-Level-Kommunikation mit OPC UA over TSN
Ausgangslage
Eine Maschine besteht aus einer zentralen Steuerung für die Antriebstechnik mit mehreren unterlagerten kaskadierten CAN-Netzwerken. Zwei CAN-Master-Einsteckkarten und bis zu 30 CANHubs werden benötigt, um die insgesamt 1.000 CAN-Antriebe anzusteuern.
Problemstellung
- Komplexität und Größe des Netzwerks: Bei einer Störung, Umrüstung oder Wartung der Anlage entstehen lange Stillstandszeiten.
- Geringe Bandbreite (10Mbit/s): Die Updates aller Geräte im Netzwerk nehmen viel Zeit in Anspruch.
- Alarm- und Diagnosesystem müssen selbstständig gewartet werden
- Keine historische Aufzeichnung ausgewählter Datenpunkte
Lösung
Umstellung auf ein Netzwerk mit OPC UA over TSN. Die durchgehende Verwendung auf Ethernet basierender Netzwerkphysik, zusammen mit OPC UA over TSN, erlaubt flachere und einfachere Netzwerktopologien. Ein Alarmsystem steht mit OPC UA Alarms and Conditions zur Verfügung.
Vorteile
- Weniger Verkabelungsaufwand
- Maschinenvarianten besser skalieren
- Kostenersparnis
- Kürzere Umrüst- und Wartungszeiten
- Einfaches Alarmmanagement
- Schnelle Fehlersuche und Ursachenaufklärung durch die Funktion OPC-UA-Historizing