Posible gracias a: comunicación entre controles, especificación complementaria PackML / OPC UA
Posición inicial
Tres módulos de máquina fabricados por separado se combinan para formar un sistema completo. Para ello es necesario definir e implementar las interfaces de comunicación entre los módulos de la máquina. Cada uno de los módulos de la máquina dispone de dos interfaces POWERLINK y dos interfaces Ethernet.
Problema
- Laborioso: deben describirse y definirse las interfaces de comunicación
- Complejo: deben crearse y mantenerse redes independientes, además de diagnosticar los errores
- Costoso
Solución
Integración paso a paso de OPC UA en los módulos de la máquina. Módulos descritos utilizando la especificación complementaria PackML / OPC UA. La comunicación entre los módulos es posible gracias a la comunicación entre controles basada en el mecanismo de publicación/suscripción de OPC UA.
Ventajas
- Descripciones uniformes de interfaces y funciones con PackML
- Los costes del cableado se reducen a la mitad
- Mantenimiento y diagnóstico simplificados
- Reducción de costes