Guida alla selezione dei seminari

La panoramica serve come orientamento per i nomi brevi dei seminari standard di B&R e per le loro relazioni. Vengono offerti sia corsi di formazione in aula, sia contenuti per didattica a distanza. Nella panoramica sono indicati i seminari in aula. In molti casi è tuttavia disponibile un'offerta equivalente per didattica a distanza.

Selezionare il percorso di apprendimento. Seguire le frecce da sinistra verso destra. Tale procedura definisce la selezione e la sequenza dei seminari richiesti. Nel caso delle offerte per didattica a distanza, è possibile sostituire "SEM" con "SRL" (ad esempio SEM210 = SRL210)

Non tutti i seminari sono disponibili presso tutte le controllate di B&R. La panoramica riportata di seguito mostra tutte le offerte locali:

Controllo ad anello aperto e chiuso
  • Programmazione e configurazione in Automation Studio
  • Messa in servizio e diagnostica del sistema di controllo
  • Sviluppo di software con IEC 61131 - Linguaggi di programmazione
  • Uso e creazione di librerie
  • Comunicazioni sul sistema di controllo
  • Gestione dei dati e allarmi sul sistema di controllo
  • Nozioni di base sul controllo ad anello chiuso
  • Nozioni di base sulla tecnologia di controllo e la programmazione a norma IEC 61131-3
  • SEM210 >> SEM246 >> SEM250
  • Nozioni di base sul controllo ad anello chiuso
  • SEM210 >> SEM260
Tecnologia di azionamento per applicazioni ad asse singolo e multi-asse
  • Schema concettuale alla base delle soluzioni di azionamento B&R
  • Messa in servizio e ottimizzazione dell'anello di controllo
  • PLCopen e integrazione della tecnologia mapp
  • Applicazioni ad asse singolo
  • Ingranaggi e camme elettronici
Tecnologia di azionamento per movimenti con controllo del percorso: robotica e CNC
  • Panoramica delle modalità di funzionamento dei gruppi di assi
  • Configurazione di CNC o robot in Automation Studio
  • Uso di sistemi di coordinate e strumenti
  • Configurazione del monitoraggio degli spazi di lavoro
  • Simulazione, messa in servizio e diagnostica
Tecnologia con binari e sistemi di trasporto flessibili: ACOPOStrak e SuperTrak
  • Nozioni di base sulla tecnologia dei binari B&R
  • Schema concettuale del sistema e del software
  • Esecuzione di vari movimenti nella simulazione
  • Dimensionamento dei binari
  • Messa in servizio e diagnostica
  • Studio in autonomia: corsi di B&R per software, assemblaggio e manutenzione
  • Corsi
Ingegneria dei sistemi di controllo per i sistemi meccatronici: temperatura, sistemi idraulici e avvolgitori
  • Nozioni di base sul controllo ad anello chiuso
  • Controllo della temperatura
  • Applicazioni idrauliche
  • Controllo ad anello chiuso della tensione
Tecnologia di sicurezza, controllo di movimento con sicurezza
  • Smart Safe Reaction
  • Configurazione e programmazione in SafeDESIGNER
  • Messa in servizio e diagnostica
  • Integrazione del controllo di movimento con sicurezza
  • Tecnologia di controllo di sicurezza con mapp Safety
  • SEM210 >> SEM515
HMI e azionamento
  • Sviluppo e configurazione di applicazioni HMI integrate
  • Localizzazione, commutazione delle unità e gestione degli utenti
  • Elaborazione di eventi e implementazione di oggetti dinamici
  • Creazioni di applicazioni HMI semplici con mapp View
  • SEM210 >> SEM611
  • Creazione di applicazioni HMI complete con mapp View e mapp Services
  • SEM210 >> SEM611 >> SEM270
Visione artificiale ed elaborazione delle immagini
  • Portafoglio B&R per la visione artificiale
  • Implementazione e configurazione dell'hardware
  • Acquisizione delle immagini e interpretazione dei risultati
  • Configurazione e uso pratico delle funzioni di visione
Modellizzazione e simulazione
  • Nozioni di base sulla visualizzazione e la simulazione per la tecnologia di controllo industriale
  • MapleSim e interfaccia mockup funzionale (FMI)
  • Automation Studio Target per Simulink
  • Messa in servizio virtuale con industrialPhysics
  • MapleSim e interfaccia mockup funzionale (FMI)
  • SEM210 >> SEM292 
  • Messa in servizio virtuale con industrialPhysics
  • SEM210 >> SEM294 
Connettività tramite protocolli e bus di campo
  • Introduzione a OPC UA, POWERLINK e openSAFETY
  • Uso e creazione di file di descrizione dei dispositivi
  • Diagnostica e analisi delle reti
  • Implementazione con kit di sviluppo
  • Tecnologia e certificazione openSAFETY
  • SEM951 
Controllo di processo
  • Panoramica del sistema e configurazione, programmazione e manutenzione dei sistemi APROL
  • Creazione di progetti con grafica di processo, trend, allarmi e così via.
  • Portale web APROL e diagnostica del sistema
Diagnostica e assistenza per i sistemi di controllo
  • Selezione e progettazione dei componenti nel sistema X20
  • Strategia per l'uso mirato degli strumenti diagnostici
  • Diagnostica con e senza software
  • Acquisto dei ricambi e sostituzione dei moduli
  • Lavoro su progetti esistenti e monitoraggio delle variabili di processo
  • Progettazione di sistemi di controllo e di I/O nel sistema X20
  • SEM910

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo