Guía para la selección de formaciones

El resumen sirve de orientación para los nombres cortos de las formaciones oficiales estándar de B&R y sus referencias. Se ofrece tanto formación presencial como formación a distancia. En el siguiente listado hace referencia a las formaciones presenciales que se imparten. Sin embargo, en muchos casos existe una oferta de formación a distancia equivalente.

Seleccione su ruta de aprendizaje. Siga las flechas de izquierda a derecha. Así obtendrás la selección y secuencia de las formaciones necesarias. Para las ofertas de formación a distancia, "SEM" puede sustituirse por "SRL" (por ejemplo, SEM210 = SRL210)

No todos las formaciones se ofrecen en todas las filiales de B&R. A continuación se ofrece un resumen de todas las ofertas locales:

Tecnología de control
  • Programación y configuración en Automation Studio
  • Commissioning and diagnostics of the control system
  • Desarrollo de software con IEC 61131 - Lenguajes de programación
  • Utilización y creación de bibliotecas
  • Comunicación en el controlador
  • Gestión de datos y alarmas en el controlador
  • Los fundamentos del control en bucle cerrado
  • Los fundamentos de la tecnología de control y la programación según la norma IEC 61131-3
  • SEM210 >> SEM246 >> SEM250
  • Los fundamentos del control en bucle cerrado
  • SEM210 >> SEM260
Tecnología de servo accionamiento para aplicaciones de uno y varios ejes
  • El concepto detrás de la solución de servoaccionamiento de B&R
  • Puesta en marcha y optimización del bucle de control
  • PLCopen e integración de la tecnología mapp
  • Aplicaciones de un solo eje
  • Acoplamientos directos y levas electrónicas
  • Dimensionamiento del servo accionamiento y motor
  • SEM465 o SEM466 
Tecnología de servo accionamiento para movimientos con control de trayectoria - Robótica, CNC
  • Descripción general de cómo funciona un grupo de ejes
  • Configuración de un CNC o Robot en Automation Studio
  • Uso de sistemas de coordenadas y herramientas.
  • Configuración de la supervisión del espacio de trabajo
  • Puesta en marcha, diagnóstico y simulación
Tecnología Track, sistemas de transporte flexibles - ACOPOStrak, SuperTrak
  • Los fundamentos de la tecnología Track de B&R
  • Concepto de sistema y software
  • Ejecución de diversos movimientos en la simulación
  • Dimensionar de un Track
  • Puesta en marcha y diagnóstico
  • Autoaprendizaje: Tutoriales de B&R para el software, el montaje y el mantenimiento
  • Tutoriales
Ingeniería de control para sistemas mecatrónicos - Temperatura, hidráulica, bobinadoras
  • Los fundamentos del control en bucle cerrado
  • Control de temperatura
  • Aplicaciones hidráulicas
  • Control de tensión en bucle cerrado
Tecnología de seguridad, control de movimiento seguro
  • Smart Safe Reaction
  • Configuración y programación en SafeDESIGNER
  • Puesta en marcha y diagnóstico
  • Integración del control de movimiento seguro
  • Tecnología de control seguro con mapp Safety
  • SEM210 >> SEM515
HMI and operation
  • Control de movimiento seguro con mapp Safety y mapp Motion
  • Localización, cambio de unidades y gestión de usuarios
  • Procesamiento de eventos e implementación de objetos dinámicos
  • Creación de aplicaciones HMI sencillas con mapp View
  • SEM210 >> SEM611
  • Creación de aplicaciones HMI completas con mapp View y mapp Services
  • SEM210 >> SEM611 >> SEM270
Visión artificial, procesamiento de imágenes
  • Catálogo de productos de visión artificial de B&R
  • Implementación y configuración del hardware
  • Adquisición de imágenes e interpretación de los resultados
  • Configuración y uso práctico de las funciones de visión
Modelización y simulación
  • Los fundamentos de la visualización y la simulación para la tecnología de control industrial
  • MapleSim y la interfaz de Mock-up funcionales (FMI)
  • Automation Studio Target for Simulink
  • Puesta en marcha virtual con industrialPhysics
  • MapleSim y la interfaz de Mock-up funcionales (FMI)
  • SEM210 >> SEM292 
  • Virtual commissioning with industrialPhysics
  • SEM210 >> SEM294 
Conectividad mediante buses de campo y protocolos
  • Introducción a OPC UA, POWERLINK y openSAFETY
  • Uso y creación de archivos de descripción de dispositivos
  • Diagnóstico y análisis de redes
  • Aplicación con kits de desarrollo
  • Configuración y diagnóstico de POWERLINK
  • SEM210 >> SEM950 
  • Tecnología y certificación openSAFETY
  • SEM951 
Control de procesos
  • Visión general del sistema, configuración, programación y mantenimiento de los sistemas APROL
  • Creación de proyectos con gráficos de procesos, tendencias, alarmas, etc.
  • Portal WEB de APROL y diagnóstico del sistema
Diagnóstico y mantenimiento para sistemas de control
  • Selección y diseño de los componentes del sistema X20
  • Estrategia para el uso específico de herramientas de diagnóstico
  • Diagnóstico con y sin software
  • Adquisición de piezas de repuesto y sustitución de módulos
  • Trabajar en proyectos existentes y monitorizar las variables del proceso
  • Diseño y definición de conjuntos controlador y sistema de E/S en el sistema X20
  • SEM910

Seleccione país e idioma

B&R Logo