Высокая производительность в небольшом корпусе

Новые серводвигатели помогают уменьшить площадь, занимаемую машиной.

Компания B&R разработала два новых компактных серводвигателя. Новые устройства, оснащенные мощными процессорами, идеально подходят для задач, в которых первостепенное значение имеет точность синхронизации и позиционирования. С появлением новых компактных интегрированных серводвигателей ACOPOSmotor портфолио B&R охватывает диапазон мощности от 283 Вт до 2,3 кВт.

Благодаря наличию мощного процессора новые варианты ACOPOSmotor обеспечивают короткое время внутреннего цикла (50 мкс) для управления током, скоростью и положением. Это делает их идеальным решением для высокодинамичных процессов, где высокоскоростные перемещения должны выполняться с безупречной точностью. В результате открываются новые возможности для применения этих устройств в таких областях, как печать и упаковка.

Увеличение удельной мощности на 12%

Новые ACOPOSmotor оснащены двигателями с особенно высокой плотностью крутящего момента. Это позволяет использовать фланец значительно меньшего размера и в то же время увеличивает удельную мощность на 12 %. Самая компактная версия имеет фланец 60 мм при общей длине всего 125 мм. Появляется возможность создавать более компактные машины, которые занимают меньше места на производстве. Устройство поддерживает широкий диапазон напряжений – от 24 до 58 В постоянного тока. Также имеется широкий выбор редукторов для серводвигателей.

Уменьшение разводки кабелей

Модели ACOPOSmotor оснащены двумя разъемами с поворотом на 300° для гибридных кабелей. К шкафу управления требуется протянуть только один кабель. Гибридный кабель, или сингл-кабель, передает питание и данные по протоколу POWERLINK.

Двигатели серии ACOPOSmotor можно подключить последовательно. Это экономит до 90 % затрат на прокладку кабелей, значительно упрощает испытания и монтаж. Интегрированные приводы в стандартной комплектации также имеют встроенные функции безопасности STO. Управление функциональной безопасностью осуществляется через гибридный кабель, поэтому не требуется никаких дополнительных проводов.

Идеально подходит для интеллектуальной транспортировки продукции

Малогабаритные варианты ACOPOSmotor можно подключить непосредственно к питанию ACOPOStrak или ACOPOS 6D. В результате существенно упрощается монтаж кабелей для станций обработки. Для ACOPOSmotor не требуется дополнительного электропитания.



Укажите страну и язык

B&R Logo