Высокая производительность с компактной конструкцией

B&R представляет новый трехосевой сервопривод ACOPOS P3

B&R представила новый сервопривод ACOPOS P3 на промышленной выставке 2015 SPS IPC Drives. Имея плотность мощности в 4 ампера на литр пространства, эта инновационная система является наиболее эффективным сервоприводом с интегрированными функциями безопасности из доступных на рынке. Также он обеспечивает непревзойденную динамику и точность, имея шаг дискретизации размером всего 50 мкс для всего каскада контроллера.

Количество необходимого пространства снижено на 69 %

ACOPOS P3 предлагается в 1-, 2- или 3-осевой модификации и поддерживает диапазон мощности 0,6–24 кВт или 1,2–48 А. Корпус трехосевого привода настолько же мал, как корпус стандартного одноосевого привода, что делает возможным снижение необходимого пространства в шкафу электроавтоматики на 69 процентов.

Новое измерение в сфере виртуальных датчиков

Короткая длительность цикла в 50 мкс для управления током, скоростью и положением открывает новые возможности для технологии виртуальных датчиков. Использование виртуального кодового датчика положения электродвигателя устраняет необходимость в кодирующем устройстве, кабеле кодирующего устройства и вычислительном блоке в сервоприводе и в то же время повышает доступность устройства. Другие особые функции для более точного контроля и ускоренной реакции (например, многократное управление) могут осуществляться с помощью технологии виртуальных датчиков.

Безопасность включена

ACOPOS P3 эффективно интегрируется в модульное и полностью расширяемое оборудование автоматизации B&R, позволяя создавать и осуществлять наиболее компактные решения по автоматизации. Распределительный щит, любое количество сервоприводов ACOPOS и модулей ввода/вывода X20 – это все, что нужно для установки полного и экстремально мощного решения автоматизации. Функции безопасности в соответствии с SIL 3/PL также могут быть включены по запросу. Функции Safely Limited Torque (SLT) и Remanent Safe Position (RSP) – это новые дополнения в сравнении с новыми моделями ACOPOS. И всего с 14 функциями безопасного движения на основе технологии openSAFETY можно удовлетворить все возможные требования безопасности оптимальным образом.

ACOPOS P3 можно использовать где угодно в мире благодаря тому, что он поддерживает наиболее распространенные в мире конфигурации электросетей, такие как TN, TT, IT и системы TN-S с заземленным углом. Это также снижает общее количество необходимых вариантов машин.



Укажите страну и язык

B&R Logo