Технология Smart Display Link 3 позволяет подключение на дистанции до 100 м.

B&R представляет новое поколение технологии передачи данных

Smart Display Link 3 - новейшая технология проводных подключений для передачи данных на цифровые дисплеи от компании B&R. Новое поколение SDL3 позволяет подключать панель к промышленному ПК на расстоянии до 100 м, что дает ряд преимуществ при проектировании и эксплуатации распределенных систем производства. Впервые технология Smart Display Link была представлена в 2004 и давала возможность заказчикам B&R работать с элементами ЧМИ на расстоянии до 40 метров.

Простое децентрализованное подключение

При использовании Smart Display Link 3 все коммуникации осуществляются по стандартному проводу Ethernet. Помимо экономии затрат на проводку, тонкий кабели и разъем RJ45 прекрасно экономят рабочее пространство при применениях, требующих компактной прокладки проводки, таких, как манипуляторы. Smart Display Link 3 позволяет работать с графикой высокого разрешения. Графические данные идут непосредственно с промышленного ПК на панель, без дополнительной обработки и дополнительного ПК, встроенного в панель. Эта технология также может использоваться независимо от операционной системы.

Благодаря модульной концепции, Smart Display Link 3 может использоваться и в панелях Automation Panel, причем не только в последнем поколении, но и со всеми предыдущими. В результате Smart Display Link 3 совместим со всеми типами панелей Automation Panel, существующих в настоящее время.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo