Без вентилятора, от -20 ° C до + 60 ° C

Новые панельные ПК с экраном от 7,0 до 15,6 дюймов, прочным корпусом и небольшой монтажной глубиной

Компания B&R представляет новый компактный и экономичный моноблок Panel PC 1200. Моноблок Panel PC 1200, оснащенный новейшими процессорами Intel Atom и расширяемой памятью до 256 ГБ, идеально подходит для запуска приложений ЧМИ под управлением операционных систем Windows или Linux.

Panel PC 1200 оборудован двумя гигабитными Ethernet-портам и двумя портами USB 3.0, что обеспечивает его интеграцию с любой промышленной сетью. Для хранения данных используются карты CFast.

Точный и надежный сенсорный экран позволяет работать даже в толстых кожаных перчатках

Panel PC 1200 с диагональю от 7,0 дюймов до 15,6 дюймов. Проекционно-ёмкостные мультисенсорные панели имеют разрешение вплоть до HD. Современный ПК с сенсорной панелью и технологией мультитач, оснащенный прозрачным или антибликовым стеклом, идеально дополняет дизайн любой современной установки. Жесты масштабирования, пролистывания и т. д. обеспечивают интуитивно понятное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Проекционно-емкостный сенсорный дисплей работает точно и безотказно, даже если на операторе толстые кожаные перчатки.

Компактность и низкие эксплуатационные расходы

Моноблок Panel PC 1200 отличается компактными размерами, прочной конструкцией и небольшой глубиной установки. Он легко помещается в любой шкаф управления. Несмотря на пассивное охлаждение и отсутствие вентиляторов, Panel PC 1200 может работать в расширенном температурном диапазоне от –20 до +60 °C и является идеальным выбором для широкого спектра применений, в том числе и в тяжелых промышленных условиях.



Укажите страну и язык

B&R Logo