Os novos painéis de operação openSAFETY da B&R permitem a troca de dados com segurança sobre o sistema de barramento. A interface openSAFETY integrada torna a fiação rígida do E-stop, do modo de operação e dos botões de partida obsoletos.
Com seu Gerente de Dados de Energia, o juwi está fazendo uma grande impressão na área de monitoramento remoto para instalações de energia eólica, fotovoltaica e biogás. Este conceito de ponta amplia e otimiza os sistemas de monitoramento remoto…
A B&R está apresentando dois novos módulos mestres que cada um usam o IO-Link 1.1 para se comunicar digitalmente com quatro dispositivos de campo inteligentes: O X20DS438A com proteção IP20 e o X67DS438A com proteção IP67 para uso fora do armário de…
O principal fornecedor de tecnologia de automação B & R orgulha-se de anunciar a abertura de sua subsidiária 24th - B&R Japão, com sede em Yokohama e liderada por Masashi Ono.
POWERLINK is the first industrial Ethernet protocol to work on the new Raspberry Pi2. Kalycito has implemented openPOWERLINK master and slave with Linux on the 2nd generation of the single-board computer. Raspberry Pi2 was introduced in the spring of…
Os sistemas de braços flexíveis B&R com painéis nominais IP65 elevam a barra. Eles permitem que os terminais do operador sejam posicionados de forma otimizada em uma máquina.
Hall 12 / Booth B05 na exposição EUROBLECH em Hanôver, Alemanha, será o lugar para ser assim que a B&R apresentar APROL ConMon, a solução de última geração para o monitoramento de condições. O monitoramento inteligente de estados de máquinas e…
Com a série X20c, a B&R está estabelecendo novos padrões de proteção contra condições ambientais severas. As variantes "revestidas" do controlador compacto e os módulos de I/O são protegidos contra condensação e gases corrosivos por um revestimento…
Um dos destaques apresentados neste ano pela B&R no estande B5.440 da WindEnergy Hamburg expo é o último lançamento do sistema de controle de processo da APROL. A versão 4.0 é a plataforma perfeita para ligar todos os tipos de tecnologias…
Sessenta e nove fabricantes líderes de máquinas plásticas introduziram novas máquinas baseadas na tecnologia de controle da B&R no CHINAPLAS 2014, o segundo maior evento mundial da indústria de plásticos. Mais uma vez, o estande B&R foi o hub de fato…
- previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- Next