O novo sistema de visão de máquina da B&R é completamente integrado em seu ambiente de software mapp Technology. Desenvolvimentos de projeto, controle e diagnósticos são incluidos no mapp, facilitando a fácil implementação e conexão com outras funções do software.
Funções como captura de imagem e acionamento são partes da aplicação da máquina. Eles podem ser sincronizados com a mesma facilidade e precisão dos sinais de I/O e movimentos de eixos. Com os componentes de software já prontos do mapp Vision, basta apenas configurar os links entre as funções individuais. Não há necessidade do trabalho de programação que seria tradicionalmente necessário.
Dados como posição e orientação ficam disponíveis como variáveis em tempo real na aplicação de máquina sem o mapeamento que consome tempo. Com apenas alguns cliques, imagens do sistema de visão de máquina podem ser integradas na aplicação IHM mapp View.
Integrar controle de iluminação na aplicação da máquina também é facil. Iluminação externa é simplesmente atribuída a uma câmera no software. O controle da luz é automaticamente sincronizado com a gravação da imagem.
- Destaques
- Integrado com outros componentes mapp
- Programação fácil
- Comissionamento fácil
- Diagnósticos fáceis
Comissionamento fácil
Funções de visão podem ser pré-configuradas durante o desenvolvimenrto no Automation Studio. Uma grande porção do trabalho de engenharia pode ser feito no escritório usando imagens salvas. O aperfeiçoamento é feito diretamente no IHM da máquina no mapp Cockpit, a ferramenta de comissionamento e diagnóstico intuitiva do mapp. Não há necessidade para uma ferramenta de desenvolvimento especial.
Quaisquer parâmetros que precisem ser mudados na máquina podem ser facilmente trasferidos de volta para o projeto de desenvolvimento. Os parâmetros para a aplicação de máquina e projeto de desnvolvimento são mostrados lado-a-lado em uma comparação geral. Quaisquer diferenças são marcadas, e o operador pode simplesmente selecionar em qual direção aplica-las.
![](/fileadmin/VISION_recipe-e599bf49.jpg)
Conexões automáticas
Produtos diferentes exigem configurações diferentes para a câmera e a iluminação para atingir resultados ideais. A conexão entre o sistema de gerência de receitas mapp Recipe e o mapp Vision facilitam o sucesso nesse requerimento. Uma receita de produto também inclui os parâmetros de câmera e iluminação corretos, para que eles sejam aplicados automaticamente.
Para garantir que somente operadores autorizados sejam capazes de mudar os parâmetros do sistema de visão de máquina, o mapp Vision pode ser linkado ao sistema de gerenciamento do sistema, o mapp User. Isso torna possível definir quais usuários podem fazer quais mudanças, e também salvar um log no sistema mapp Audit que documenta quais mudanças foram feitas e por quem.
Integrado ao IHM
Captura de imagens e o resultado do processamento de imagens podem ser integrados na aplicação IHM baseada em web usando mapp View.
A aplicação IHM pode ser visualizada em um PC desktop, tablet ou smartphone.
Uma seleção de componenetes IHM já prontos, conhecidos como widgets, estão disponíveis para funções de visão de máquina. A habilidade de sobrepor objetos detectados em cima da imagem capturada, por exemplo, facilita a checagem do funcionamento da aplicação de máquina - acelerando substancialmente o desenvolvimento e o comissionamento.
Com a máquina operacional, é possível definir quais dos objetos identificados na imagem capturada serão usados nos próximos passos do processamento. Isso pode incluir objetos, por exemplo, que só podem ser processados se valores limites não forem violados. Informação adicional como posição e orientação pode ser sobreposta na imagem ou exibida ao lado.
![](/fileadmin/Maschine_mit_Vision-abd4681a.jpg)
Como todos os seus produtos de automação, o sistema de visão de máquina da B&R é programado usando os componentes prontos da Tecnologia mapp. O aplicativo resultante cobre tudo, desde controle de processo e movimento até visão de máquina e IHM.
![](/fileadmin/mapp_AS_Runtime_Original-f1f78f6d.jpg)