Juntamente com a solução de visão totalmente integrada da B&R, o pacote de software mapp Vision torna os aplicativos de visão de máquina muito mais fáceis de criar, manter e diagnosticar.

A gama completa de funcionalidades do mapp Vision está disponível com a atualização para o Automation Studio 4.7. Quando o pacote de tecnologia é instalado, o firmware correto é instalado automaticamente em todos os componentes necessários. Isso simplifica consideravelmente a configuração e evita erros.

A B&R integrou a biblioteca de visão de máquina HALCON da MVTec no mapp Vision. Os algoritmos comprovados permitem soluções robustas e de alto desempenho para detecção de posição, inspeção de integridade, avaliação de qualidade, medição e identificação.

A B&R encapsulou esses algoritmos em funções de visão de máquina que são tão poderosas quanto fáceis de configurar. A B&R encapsula esses recursos em funções de visão de máquina que são tão poderosas quanto fáceis de configurar.

  • Destaques
  • Funções pré-configuradas
  • Algoritmos de processamento de imagem de última geração
  • Fácil configuração

Comissionamento Fácil 

Identificação

mapp Vision pode lidar com mais de 40 tipos de códigos diferentes, incluindo todos os códigos 1D e 2D mais comuns. Além das informações de posicionamento e orientação, o software também fornece informações para avaliação da qualidade dos códigos – de acordo com os critérios da ISO 15415/15416 com informações de classificação estendidas. Isso permite que os processos sejam adaptados em tempo real – por exemplo, para contabilizar códigos impressos que desaparecem com o tempo. A função é auto-otimizada e permite resultados confiáveis mesmo em velocidades muito altas.

Leitor OCR

A função integrada de reconhecimento de caracteres funciona com um algoritmo de aprendizado profundo. A função OCR é, portanto, muito confiável e permite leitura em alta velocidade mesmo com baixa qualidade de imagem ou caracteres difíceis, como fontes matriciais. A interface fácil de usar simplifica a implementação de aplicativos OCR.

Análise Blob

Com o mapp Vision, o reconhecimento de superfície vai muito além da simples contagem de pixels de uma região. Além de determinar o tamanho da área detectada e a posição de seu centro geométrico com precisão de micropixels, a função também fornece informações sobre sua orientação e valor médio de cinza. A análise de blob pode, portanto, ser usada para uma variedade de tarefas, como detecção de posição, medição, contagem ou reconhecimento de cores.

Combinação

A função de correspondência identifica facilmente os objetos, sua posição e orientação. Além da edge-based matching, também está disponível uma variante baseada em correlação. As opções de configuração flexíveis possibilitam a detecção confiável de objetos mesmo quando fotografados em diferentes escalas. A correspondência não fornece apenas a posição e orientação do objeto, mas também o tipo de modelo encontrado e a qualidade da correspondência.

Medição (Metrologia)

mapp Vision fornece um instrumento de medição poderoso e altamente preciso. As arestas ao longo de linhas ou segmentos de círculo são medidas com precisão de subpixels. Isso torna possível determinar com precisão distâncias e raios para controle de qualidade ou para tarefas de posicionamento e rastreamento em sistemas de preensão mecânica.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo