O futuro de engenharia de software
A tecnologia mapp está revolucionando a criação de software para máquinas e equipamentos industriais. Os componentes do mapp - para abreviar mapps - são tão fáceis de usar quanto um aplicativo de smartphone. Em vez de escrever infinitas linhas de código para construir um sistema de gerenciamento, sistema de alarme e sequência de controle do zero, fabricantes de máquina simplesmente configuram os aplicativos prontos com alguns cliques do mouse. Algorítimos complexos são fáceis de gerenciar. Programadores podem focar inteiramente no processo da máquina.
Mais tempo para o que importa
Desenvolva 3x mais rápido
Acelere seus ciclos de desenvolvimento com software modular e inteligente. Os componentes mapp se comunicam automaticamente e economizam tempo e dinheiro.
Custos de ciclo de vida mais baixos
Beneficie-se de uma gama de funções em constante crescimento. Os mapps novos e existentes são totalmente interoperáveis. Deixe a manutenção do software para a B&R.
Ganhe tempo para inovar
Concentre-se na otimização dos processos de sua máquina e dê à inovação a atenção que ela merece. Com a tecnologia mapp, liberamos os recursos de que você precisa para fazer isso acontecer.
Uso de tecnologia de ponta
A tecnologia mapp torna tecnologias complexas como robótica e controle avançado simples e intuitivas.
Para cada aplicação
Configure a funcionalidade central de uma máquina ou linha com apenas alguns cliques: gerenciamento de receita, sistema de alarme, análise OEE, sistema de função do usuário, trilha de auditoria, monitoramento de energia, sistema de banco de dados e muito mais.
Saiba mais ...
Algoritmos de controle complexos na forma de blocos de software fáceis de usar. Controle de içamento, controle hidráulico, projeto de filtro, projeto de circuito fechado e muito, muito mais. Tecnologia avançada acessível para o usuário médio.
Saiba mais ...
A única solução IHM do mercado que funciona independentemente da plataforma e do sistema operacional. Eles podem criar aplicações HTML5 modernas com widgets prontos.
Saiba mais ...
Máxima produtividade por meio de tecnologia de segurança integrada. mapp Safety cobre todo o espectro, incluindo eixos e robôs seguros. As opções de máquina segura podem ser ativadas ou desativadas no campo.
mapp Motion fornece soluções uniformes para todas as áreas de controle de movimento: de eixos individuais a sistemas multi-eixos e até mesmo complexas robóticas e aplicativos CNC .
mapp Robotics simplifica o uso de robôs na manufatura.
Saiba mais...
mapp CNC simplifica o uso de eixos CNC na manufatura.
Saiba mais...
Máxima flexibilidade
Implemente qualquer combinação de tecnologia mapp e seu próprio software de processo. O quanto o know-how da B&R que um cliente deseja alavancar na forma de componentes mapp é inteiramente de sua responsabilidade.
A tecnologia mapp vem na forma de plug-ins para Automation Studio - ambiente integrado da B&R para engenharia, diagnóstico e manutenção. Todas as linguagens de programação IEC 61131, bem como C e C ++, são suportadas.
Qualidade de software garantida
Os componentes do mapp são criados seguindo os princípios do desenvolvimento ágil de software - com foco na qualidade. Os testes automatizados podem ser executados antecipadamente durante o processo de desenvolvimento usando o desenvolvimento orientado a testes. Os testes são realizados em cinco níveis diferentes e novos testes são adicionados o tempo todo. Além disso, cada função nova ou modificada é desenvolvida de acordo com a regra das duas pessoas. Todas essas práticas contribuem para a garantia de alta qualidade do software.