Lentes
Além das lentes de distância focal fixas integradas, o portfólio de visão de máquina da B&R também inclui cinco lentes de C-mount que cobrem uma ampla gama de distâncias focais de 12 a 50 mm. As lentes são especialmente otimizadas para os sensores de imagem utilizados para atingir a capacidade máxima de resolução, afim de obter o desempenho ideal da imagem. Além disso, elas oferecem uma excelente relação preço/desempenho.
As lentes têm distorção excepcionalmente baixa e alto contraste de detalhes (função de transferência de modulação - MTF). Isso permite alta resolução até as bordas da imagem. Uma cobertura especial está disponível para as lentes C-mount para manter a proteção IP. As lentes integradas têm ajuste eletrônico de foco e estão disponíveis em distâncias focais de 4,6 a 25 mm.
- Destaques
- Otimizadas para câmeras B&R
- Grande variedade de distâncias focais
- Excelente relação preço/desempenho