Uma vasta seleção de Automation Panels estão disponíveis para montagem em braços articulados. As telas touch são oferecidas como variantes com uma proporção de 16: 9 e resoluções até Full HD (capacitiva).
Tecnologia Intel Atom compacta
A carcaça compacta do Panel PC oculta um desempenho colossal que pode transformar qualquer Automation Panel em um sistema completo de Panel PC.
Esse design inovador de PC é baseado na arquitetura Intel Apollo Lake, cuja tecnologia de processador de dois e quatro núcleos representa um marco para os sistemas embarcados - ao mesmo tempo em que oferece uma ótima relação preço / desempenho.
Panels
System units
Mounting unit
Interface options
CFast cards
Flanges
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Todas as interfaces importantes estão integradas no Automation PC 2200. Isso inclui 2x Ethernet Gigabit e 2x USB 3.0. Além disso, podem ser adicionados módulos de interface fieldbus, como POWERLINK e CAN. Os cartões CFast compactos são usados como mídia de armazenamento de dados.
Todos os Automation Panels de segunda geração podem ser transformados em um sistema PC completo com o Panel PC 2100. Como o Panel PC 2200 não é maior que o receptor Smart Display Link, ele não aumenta a profundidade física do sistema. A conexão de cabos às interfaces Ethernet e fieldbus também é extremamente fácil, pois todos estão acessíveis lateralmente no Panel PC 2200.
O engine gráfico usado pelos processadores Intel Atom é derivado da tecnologia Core i e fornece processamento poderoso. Esta é também a primeira vez que o suporte para DirectX 12 é fornecido neste segmento, abrindo ainda mais possibilidades para capacidades gráficas aprimoradas no SCADA e em outros sistemas IHM. Todas as resoluções e diagonais de até 24,0 "Full HD são suportadas.
Para todas as aplicações que precisam ser compatíveis com os sistemas existentes, 4:3 painéis com telas touch analógicas de toque também estão disponíveis. Isso torna possível continuar usando as aplicações IHM na sua resolução atual com a plataforma de PC mais recente sem ter que modificar o software um único bit.
Destaques
- Processadores Intel Atom E3900
- Desempenho de CPU de até quatro núcleos
- Gráficos extremamente poderosos
- Dimensões compactas
- 2x Ethernet Gigabit
- Fanless (Sem cooler)
- Disponível também com alças
- Instalação flexível na parte superior ou inferior
Sistema operacional
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Automation Runtime Incorporado
- Hypervisor
O sistema operacional em tempo real, Automation Runtime, transforma um PC industrial em um controlador industrial de alto desempenho. O hypervisor combina o Automation Runtime e o Windows e une o mundo aberto do PC a aplicativos que exigem muito tempo real. Com base na arquitetura do processador com vários núcleos, o sistema operacional em tempo real é executado em um núcleo reservado enquanto os outros núcleos são reservados para o Windows.
4:3 | ||
---|---|---|
Diagonal | 15" | 19" |
Resolução | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
Touch screen | Analógico resistivo | Analógico resistivo |
Orientação | Paisagem | Paisagem |
Alimentação | 24 VDC | 24 VDC |