![](/fileadmin/Singletouch_Panels-f69fb046.jpg)
Para todas as aplicações que precisam ser compatíveis com os sistemas existentes, 4:3 painéis com telas touch analógicas de toque também estão disponíveis. Isso torna possível continuar usando as aplicações IHM na sua resolução atual com a plataforma de PC mais recente sem ter que modificar o software um único bit.
Panels
System units
Mounting unit
Interface options
CFast cards
Flanges
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
O Panel PC 2100 usado no Automation Panel 5000 é um sistema PC completo e poderoso. Seu invólucro ultra compacto possui as dimensões de um receptor Smart Display Link. A variante de montagem em gabinete também oferece essas vantagens.
O design do PC é baseado na arquitetura Intel Bay Trail e oferece uma ótima relação preço / desempenho. Com a tecnologia de processador de um, dois e quatro núcleos, representa um marco para os sistemas embarcados. Todas as variantes do Automation Panel 5000 eliminaram os coolers internos.
Destaques
- Formatos 4: 3 de 15 " VGA a 19 " SXGA
- Touchscreen analógico resistivo
- Conexões para DVI, SDL e SDL3
- Carcaça de alta qualidade, resistente a riscos, sem bordas coletoras de sujeira
- Disponível também com alças
- Possíbilidade de operação com luva
- Instalação flexível na parte superior ou inferior
Sistemas de braços articuláveis modulares
A contínua redução dos gabinetes aumenta a necessidade de estações de trabalho que possam ser flexivelmente instaladas. Painéis completamente enclausurados com proteção IP65 proporcionam vantagens decisivas quando se trata do posicionamento dos painéis de operação nos lugares mais convenientes na máquina. Para esta finalidade temos as diversas opções de Panel PC e Automation Panel completamente enclausuradas para montagem em braços articulados.
Destaques
- Processadores Intel Atom E3800
- Desempenho de CPU de até quatro núcleos
- Gráficos extremamente poderosos
- 2x Ethernet Gigabit
- Sem cooler
Informações adicionais
Comunicação em todas as direções
O Panel PC 2100 integra todas as interfaces importantes, incluindo 2x Ethernet Gigabit, além de 1x USB 2.0 e 1x USB 3.0. Também podem ser adicionados módulos de interface para se utilizar da tecnologia fieldbus, como POWERLINK e CAN. Para armazenamento de dados, estão disponíveis cartões CFast baseados em MLC que podem armazenar 256 GB ou mais.
4:3 | ||
---|---|---|
Tamanho do display | 15'' | 19" |
Resolução | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Touch screen | Analógico resistivo | Analógico resistivo |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
Elementos de operação e comutação | - | - |
USB Frontal | - | - |
Orientação | Retrato | Retrato |
Alimentação | 24 VDC | 24 VDC |