Os PCs de automação oferecem muitas opções flexíveis para conectar painéis remotos. Para ajudar o operador a vigiar todos os processos em todos os momentos, por exemplo, o modo display duplo independente permite que duas telas exibam conteúdo diferente.
Conexão Smart Display
Para os muitos painéis no campo - tanto personalizado como padrão - o Automation PC 910 vem equipado com a comprovada interface SDL. Esta é uma maneira simples de conectar um PC a um monitor usando apenas um único cabo. O Smart Display Link fornece a unidade de visualização não só com dados de imagem, mas também com todos os dados necessários para operar a tela de toque, LEDs, teclas e interface USB remota. Ele ainda permite que até quatro painéis sejam operados por linha, tornando possível distribuir estações de operador em torno de máquinas expansivas e sistemas conforme necessário. O bloqueio do software impede que as operações em painéis conectados interfiram entre si.
Conexão DVI
DVI significa Digital Visual Interface e é baseado no padrão definido pelo Display Working Group para conectar monitores TFT em ambientes de escritório. Diferentemente do Smart Display Link, o DVI apenas transfere dados de imagem; Canais de comunicação adicionais, para operar uma tela de toque por exemplo, devem ser estabelecidos usando cabos adicionais. O porto SDL no Automation PC 910 também pode transferir sinais DVI, o que facilita a conexão de um monitor TFT padrão, se necessário. Uma interface DVI-I adicional permite a operação de dispositivos analógicos com uma porta RGB usando um adaptador.
DisplayPort
Além da porta SDL / DVI integrada, o Automation PC 910 também vem equipado com uma interface DisplayPort. DisplayPort é baseado na interface de exibição digital que está se tornando cada vez mais popular no mercado de bens de consumo. De acordo com a sua especificação, DisplayPort permite resoluções mais altas (máximo 3840 x 2160) do que single-link DVI (1920 x 1200). Em aplicações industriais, o DisplayPort é a melhor opção quando se utilizam painéis de grandes dimensões em estações de controlo.